Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
i7090 보드 테스트 시스템은 여러 PCBA에서 병렬 보드 테스트를 수행할 수 있도록 최대 20개의 코어를 갖는 세계 최초의 대규모 병렬 보드 테스트 시스템입니다.
Fixture actuation
Press down
Maximum node count
2560
System width
1510 mm
Maximum parallel testing
20
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
키사이트 i7090은 PCBA 테스트 엔지니어들이 비용을 줄이는 동시에 제조 효율성을 높이는 데 도움이 될 수 있도록 설계된 대량 병렬 보드 테스트 시스템입니다. 기존의 회로 내 테스트와 달리 i7090은 최대 20개의 회로 내 테스트 코어를 병렬로 지원하므로, 엔지니어는 여러 시스템을 준비하지 않고도 여러 개의 테스트 대상 장치(UUT)를 동시에 테스트할 수 있습니다. 따라서 규모 조정 및 인프라 비용이 절감되고 유용한 테스트 공간을 확보할 수 있습니다.
가변 코어 구성을 채택하고 키사이트 OpenTAP을 지원하는 i7090은 기존 하드웨어에 쉽게 통합할 수 있는 유연하고 확장 가능한 시스템입니다. 이 시스템을 사용하면 제조 수요에 맞게 시스템 기능을 확장하고 리소스 규모를 쉽게 조정할 수 있습니다. i7090은 소형의 효율적인 설계를 채택하고 있어 귀중한 바닥 공간을 절약할 수 있으며 PCBA 제품을 보다 빠르고 효율적으로 테스트할 수 있는 강력한 기능을 갖추고 있습니다.
i7090은 최신 4차 산업혁명 자동화 및 분석 기능이 탑재되어 폭넓은 대용량 PCB 어셈블리 및 PCB 검사 제조 과제에 최적화할 수 있는 탁월한 기능을 제공합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.