Pro PNT 에뮬레이터 하드웨어는 키사이트(구 Spirent) PNT X 플랫폼을 특징으로 합니다.
GNSS 파면 시뮬레이션을 통한 방해 전파 방지 안테나 테스트용 PNT X CRPA 테스트 시스템. NAVWAR 및 CRPA의 개발, 통합 및 검증을 위한 시스템입니다.
Modular design
Scales from 2 to 20+ Antenna Elements
Emulation options
Frequency Bands: L1, L2, L5, E1, E5, E6, B1, B2, B3, S-Band
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
PNT X CRPA 테스트 시스템은 여러 PNT X 신호 발생기, RF 결합기 매트릭스 및 SimGEN 소프트웨어 제품군을 결합하여 빔포밍, 널 스티어링 및 시공간 적응 처리(STAP) 평가를 포함한 제어 수신 패턴 안테나(CRPA) 시스템의 전도 및 무선(OTA) 테스트를 위한 위상 정렬된 글로벌 위성 항법 시스템(GNSS) 파면을 생성하는 완전한 상용 기성품(COTS) 솔루션입니다.
CRPA는 미션 크리티컬 애플리케이션을 위해 엄격한 테스트를 요구합니다. 정확한 평가는 정밀한 GNSS 신호 생성, 위상 정렬, 동적 고밀도 재밍 및 스푸핑 위협 표현을 필요로 합니다. 포괄적인 테스트는 극한의 코너 케이스에서 성능을 검증하고, 개발을 가속화하며, 시스템이 운영 환경에서 신뢰할 수 있음을 보장합니다.
CRPA 파면 시뮬레이션
NAVWAR 위협 표현
시스템 통합 및 보안
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.