옥토박스 스택-맥스

Stack-Max는 트라이 밴드 처리량, OFDMA, MU-MIMO OTA 및 최대 28개의 실제 STA를 지원하는 Wi-Fi 및 5G 테스트용 최고 용량 Octobox 테스트베드입니다.

제품 이미지
  • Wireless standard

    802.11b/g/a/n/ac/ax/be

  • 주파수

    2.4 GHz|5 GHz|6 GHz

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

Stack-Max는 모든 Wi-Fi 및 5G 디바이스 테스트를 위해 내장 에뮬레이터, 안테나 및 프로그래밍 가능한 무선 주파수(RF) 감쇠기를 갖춘 스택형 무반향 챔버인 최고 용량 Octobox 자동화 테스트베드입니다.

  • 반복 가능한 처리량 및 성능 측정을 위해 외부 간섭으로부터 테스트 중인 디바이스(DUT)를 격리
  • Pal-7 테스트 장비를 사용하여 Wi-Fi 7 및 6GHz 대역을 포함한 Wi-Fi 표준 802.11b/g/a/n/ac/ax/be 지원
  • 내장형 턴테이블, 다중 경로 에뮬레이터, 간섭 발생기 및 내부 안테나
  • 트라이 밴드 최대 처리량(AP-7 및 STA-7 구성); 쿼드 밴드 처리량(메시) — 트라이 밴드를 지원하는 유일한 Stack 티어
  • 4x4 MU-MIMO OTA(메시 및 STA-7)를 포함한 모든 구성 제품군에서 다중 사용자 다중 입력 다중 출력(MU-MIMO) 무선(OTA) 테스트를 지원합니다.
  • 모든 구성 제품군에서 직교 주파수 분할 다중 접속(OFDMA) 테스트 — 최대 16개의 STA(메시 및 STA-7)
  • 최대 24개 스테이션 파트너(AP-7 구성), 20개 실제 STA(메시), 또는 28개 실제 STA 파트너(STA-7) — 모든 Stack 티어 중 최고 용량
  • 동기화된 패킷 캡처용 synchroSniffer 프로브 — 20개(AP-7 및 메시 구성) 또는 24개(STA-7)
  • DUT 대비 다중 동시 테스트 위치 — 최대 4개(AP-7), 5개(메시), 또는 2 + 2개(STA-7)
  • 밴드 스티어링(AP-7 및 메시 구성); 액세스 포인트(AP) 스티어링, 로밍, 동일 채널 및 인접 채널 에뮬레이션, 그리고 Tracker 모션 캡처 재생(메시 및 STA-7)
  • 모든 구성 제품군에서 인라인 스니핑
  • 브라우저 사용자 인터페이스(UI), REST 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API), MongoDB, Express, React 및 Node.js를 갖춘 자동화 서버
  • 세 가지 구성 옵션으로 제공: Stack-AP-7-Max(액세스 포인트 테스트, 24개 스테이션 파트너, 320MHz 단일 사용자 MIMO[SU-MIMO] OTA), Stack-Mesh-Max(메시 네트워크 테스트, 4개 노드, 20개 실제 STA), Stack-STA-7-Max(스테이션 테스트, 2개 AP 파트너, 28개 실제 STA 파트너)
  • 모든 구성에서 RvR(Rate versus range), RvRvO, RvOvR 및 RvRwR 테스트
  • 옵션 iGen을 사용한 동적 주파수 선택(DFS) 테스트; 옵션 다중 경로 에뮬레이터(MPE)를 사용한 다중 경로 테스트

소프트웨어 패키지(별매):

  • Tracker — 로밍, 스티어링 및 메시 부하 분산 시나리오를 위해 실제 환경에서 기록된 모션 캡처를 재생합니다.
  • TR-398 자동화 패키지 — AP 성능 벤치마킹을 위해 Broadband Forum TR-398 테스트 케이스를 실행합니다.
  • RFC 2544 자동화 패키지 — 처리량, 지연 시간, 프레임 손실률 및 백투백 프레임에 대한 인터넷 엔지니어링 태스크 포스(IETF) RFC 2544 벤치마크 테스트를 실행합니다.
  • 메시 자동화 패키지 — 시뮬레이션된 실제 가정 환경에서 블랙박스 테스트를 사용하여 메시 네트워크 성능을 특성화합니다.