XP4 클래스 튜너블 레이저, 초고출력

키사이트의 신제품 N7774C 초고출력 가변 주파수 레이저는 동 제품군 중 가장 높은 출력 전력을 제공합니다. 이 제품은 신호 전력을 여러 장치에 분배해야 하는 테스트 구성이나, 큰 손실 허용 한도를 처리해야 하는 복잡한 테스트 설정에 특히 적합합니다.

제품 이미지
  • Maximum power

    24 dBm

  • 신호 대 SSE 비

    50 dB/nm

  • Tunability

    Continuous sweep

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

  • 파장: 1260~1350 nm (옵션 A13)
  • 최대 출력: > +24 dBm 피크 (옵션 A13)
  • 스윕 속도: 최대 200 nm/s, 양방향
  • 신호 대 SSE 비율: ≥ 50 dB/nm
  • 절대 파장 정확도: ±1.5 pm (일반적으로, 연속 스윕 중에도)

새로운 키사이트 N7774C 초고출력 튜너블 레이저는 N777-C 튜너블 레이저 소스 제품군 중 가장 높은 출력 전력을 제공합니다. 이는 여러 DUT(테스트 대상 장치)로 이어지는 광 경로 간에 신호 전력을 분할해야 하는 테스트 구성이나 큰 손실 예산을 처리해야 하는 복잡한 테스트 설정에 특히 적합합니다. 편광 유지 광섬유를 장착한 N7774C는 실리콘 포토닉스/집적 포토닉스 기술을 사용하는 구성 요소 테스트 및 개발에 적합합니다.

최대 200 nm/s 속도의 양방향 스윕은 서브 피코미터 반복성을 제공하며 지정된 동적 정확도에 영향을 주지 않으면서 파장 의존 정렬 프로세스와 파장 선택 장치의 자동 교정을 가속화합니다. 테스트 시간 단축과 더 빠른 스윕 파장 테스트는 장치당 테스트 비용을 절감하고, 테스트 마진을 개선하며, 총 소유 비용을 낮추는 데 도움이 됩니다.

N7774C는 실시간 추적 및 제어를 제공하고 뛰어난 장기 안정성과 자체 조정 기능을 위한 가스 셀을 포함하는 고해상도 파장 기준 장치 덕분에 최고 수준의 파장 정확도를 자랑합니다.

N7776C 및 N7778C와 마찬가지로, 새로운 초고출력 튜너블 레이저는 삽입 손실, 편광 의존 손실 및 분산의 스펙트럼 측정을 위한 포토닉 애플리케이션 스위트 소프트웨어에 의해 지원됩니다. N774xC 멀티포트 전력계 및 N7786C 편광 신시사이저와 함께, 이러한 레이저는 필터 스톱 밴드와 패스 밴드 모두를 측정하는 데 최적의 스윕 파장 정확도와 뛰어난 동적 범위를 제공합니다.

튜너블 레이저 제품군의 파장 튜닝 성능은 오버슈트 없이 기본 미세 튜닝을 제공하도록 향상되었습니다. 모터와 압전 액추에이터의 자동 조율 덕분에 0.1 pm 해상도로 부드러운 튜닝을 위해 별도의 미세 튜닝 제어가 필요하지 않습니다. 이는 파장 최적화 절차를 간소화합니다.

    장비의 원격 사용자 인터페이스는 LAN 또는 USB 연결을 통해 웹 브라우저만으로 액세스할 수 있습니다. 선택 사양인 터치스크린 디스플레이는 현장 작업자 액세스를 제공하고 현재 작동 매개변수를 표시합니다.