Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
광 신호 테스트를 위한 정밀 전력 제어
N7768C는 다중 모드 광섬유 애플리케이션을 위한 4채널 전력 모니터링 광 감쇠기입니다. 벌크 광학 필터와 콜리메이트 빔 경로는 모든 입력 모드의 동종 감쇠를 보장하기 위해 설계되었습니다. 또한 IEC 61280-4-1의 포위된 흐름 조건을 준수하는 신호의 빔 프로파일을 유지합니다. 속도, 소형, 광학 품질이 제조 테스트에 최적화되어 있습니다.
Fiber mode
Multimode
Power range
+20 dB to -35 dB
Number of channels
4
Insertion loss
≤ 1.8 dB
Maximum attenuation
35 dB
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
Optical attenuator equipment is used to flexibly control optical signal power levels in test setups. Basically, it determines optical receiver sensitivity by measuring BER against input signal power. The N7768C provides 4 attenuator channels for 50 µm/OM3 multimode fiber optic setups.
믿을 수 있는 다중 모드 트랜시버 테스트를 위해, 전력 레벨을 설정하는 데 사용된 장비가 이 모드 분포를 변경하면 안 됩니다. N7768C 다중 모드 감쇠기의 벌크 광학 필터와 콜리메이트 빔 경로는 모든 입력 모드의 동종 감쇠를 보장하기 위해 설계되었습니다. 또한 IEC 61280-4-1의 포위된 흐름 조건을 준수하는 신호의 빔 프로파일을 유지합니다.
출력 전력을 모니터링합니다. 특히, 입력 전력에 관계없이 정확하고 안정적인 전력 설정이 가능하도록 이러한 모니터링이 필요합니다. 편리한 오프셋 매개변수를 사용하여 설정 경로 내에서 다른 광 구성 요소 이후의 신호에 해당하는 전력을 설정합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.