PXI 프로그래밍 가능 스텝 감쇠기 모듈, DC ~ 26.5 GHz

M9168C PXI 프로그래밍 가능 스텝 감쇠기 모듈(DC ~ 26.5GHz)은 최대 5백만 사이클의 작동 수명 동안 0.03 dB 삽입 손실 반복성을 보장합니다.

제품 이미지
  • Attenuation Range

    101 dB

  • Maximum SWR

    1.35 at 6 dB

  • Attenuator Type

    Programmable Attenuator

  • Connector type

    3.5 mm

  • Frequency range

    N/A

  • ConnectCheck

    0 to 101 dB, 1 dB Step

  • Type

    PXI Programmable Step Attenuator

  • Configuration

    0 to 101 dB, 1 dB Step

  • Form factor

    PXIe, Modular

  • Platform

    PXIe

  • Switch configuration

    SPST

  • Switch type

    General Purpose Switch

  • Number of channels

    50

  • Step Size

    1 dB

주요 구성

포함된 내용과 키사이트를 통해 경험을 업그레이드하는 방법을 확인하십시오.

M9168C  PXI 프로그래머블 스텝 감쇠기 모듈, DC 26.5GHz GHz
M9168C PXI 프로그래머블 스텝 감쇠기 모듈, DC 26.5GHz GHz

모델:

M9168C

수량

옵션

1

PXI-h 프로그래머블 감쇠기 모듈, DC-26.5 GHz, DC 3.3V, 5V, +/-12V | 키사이트 보증 기간 - 1년.