실제 RF 측정 결과를 재현 가능한 실험실 테스트 시나리오로 변환하는 소프트웨어.
Frequency range
3 MHz - 53 GHz
Technology
3GPP wireless, WLAN
Use cases
Replication of field RF conditions in the lab
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
사용자는 F9860200A Channel Studio RF Field-to-Lab 툴을 통해 측정된 실제 환경을 기반으로 실제와 같은 무선(OTA) 조건을 재현함으로써 실험실 테스트와 현장 테스트 간의 격차를 쉽게 해소할 수 있습니다. 이 기능을 통해 대표적인 에어 인터페이스 조건에서 정확하고 반복 가능한 테스트가 가능해지므로 무선 장치 및 네트워크 장비의 검증이 가속화됩니다. RF Field-to-Lab 툴은 여러 설계와 연속적인 설계 리비전을 빠르고 효율적으로 검증할 수 있는 현실적이고 반복 가능하며 비용 효율적인 실험실 테스트 방법론을 제공합니다. 또한 전 세계 다양한 위치에서 수집된 측정을 기반으로 RF Field-to-Lab 테스트 케이스 라이브러리를 생성 및 유지 관리할 수 있어 일관된 벤치마킹과 회귀 테스트를 지원합니다. RF Field-to-Lab 툴은 측정 파일에서 셀 ID, 기준 신호 수신 전력(RSRP), 신호 대 잡음비(SNR), MIMO 상관관계 등의 무선 채널 파라미터를 가져와 채널 에뮬레이터에 사용할 채널 모델을 자동으로 생성합니다. 추가적인 채널 모델링이나 수동 사용자 개입 없이도 기록된 현장 조건을 신뢰성 있게 재현합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.