Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
Keysight VT4-class wireless test sets include the E6600 Series
E6681A EXM-WB 무선 테스트 세트는 5G 제조 테스트를 위해 설계되었습니다. 이 장비는 M1740A 밀리미터파 트랜시버와 함께 3GPP에서 정의한 모든 FR2 대역을 지원합니다.
Number of transceivers
1, 2
Number of ports per transceiver
2
Maximum bandwidth
1.2 GHz
Maximum frequency
43.5 GHz
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
E6681A EXM-WB 무선 테스트 세트는 5G FR2 제조 테스트를 위한 최적의 솔루션입니다. EXM-WB 하드웨어는 최대 1.2GHz 대역폭으로 미래를 대비하며, 5G용 M1740A mmWave 트랜시버(원격 무선 헤드(RRH))와 결합 시 43.5GHz까지 5G NR 작동을 위해 3GPP에서 정의한 모든 FR2 대역을 지원합니다. 컴팩트하고 유연한 단일 PXIe 섀시의 1개 또는 2개 트랜시버는 유용한 테스트 전략을 구현하기 위한 다양한 구성을 제공합니다.
애플리케이션 소프트웨어는 친숙하고 업계에서 검증되었습니다. 키사이트의 공통 측정 알고리즘 및 파형으로 5G FR2 디바이스를 자신 있게 테스트하십시오. 칩셋 제어, 시퀀싱 및 병렬 테스트를 통해 생산 라인에서 처리량을 쉽게 최적화할 수 있습니다. E6640A EXM 무선 테스트 세트와 같은 다른 키사이트 비신호 플랫폼의 기존 코드를 재사용하여 테스트 개발 시간을 최소화하십시오. E6681A에 내장된 컨트롤러는 소프트웨어 라이선스 및 애플리케이션이 출하 전에 사전 설치되어 있어 빠르고 간편하게 시작할 수 있도록 합니다.
키사이트의 E6681A EXM-WB는 5G 제조 테스트에 최적화되어 있습니다. 하드웨어 및 소프트웨어 지원:
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.