XN5 클래스 벡터 네트워크 분석기, 최소 주파수 10 MHz, 최대 주파수 44 GHz

E5081A ENA-X 벡터 네트워크 분석기는 9 kHz ~ 44 GHz 범위에서 변조 왜곡 측정 옵션을 통해 증폭기 및 믹서와 같은 능동 부품에 대한 완벽한 디바이스 특성화를 가능하게 합니다.

제품 이미지
  • Number of built-in ports

    2, 4

  • Maximum frequency

    44 GHz

  • Maximum number of sources

    2

  • Integrated low-noise receivers

    2

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

다중 측정, 단일 설정

키사이트 E5081A ENA-X 벡터 네트워크 분석기(VNA)로 5G 및 위성 통신 부품 특성화를 가속화하십시오. ENA-X는 미드레인지 네트워크 분석기에서 빠르고 정확한 EVM 측정을 제공하는 유일한 솔루션입니다.

당사의 스펙트럼 상관 기술은 네트워크 분석기에서 변조된 입력 및 출력 신호를 주파수 도메인에서 직접 분석합니다. 현재 시장의 솔루션은 부품을 완전히 특성화하기 위해 네트워크 및 스펙트럼 분석기가 필요합니다. 새로운 ENA-X를 사용하면 DUT 평면에서 전체 벡터 보정을 사용하여 단일 테스트 설정으로 테스트 정확도와 반복성을 보장할 수 있습니다. 수동으로 설정을 재구성하거나 복잡한 스위치 기반 시스템을 자동화하는 것을 피하고, ENA-X 네트워크 분석기로 디바이스 성능을 더 빠르고 오류 발생 가능성을 줄여 검증하십시오.

  • 통합 변조 왜곡 소프트웨어로 최저 잔류 EVM을 달성하십시오.
  • 넓은 동적 범위로 테스트 정확도를 보장하고 잡음 지수 측정을 개선하십시오.
  • 부스터 증폭기, 감쇠기 또는 방향성 커플러를 통합하기 위한 직접 수신기 액세스를 통해 유연한 고전력 테스트를 수행하십시오.

 

 

 

  • DUT 평면에서 벡터 보정된 교정을 통해 입력 포트 불일치, 채널 전력 및 소스 오류를 해결하십시오.
  • 변조 왜곡 및 스펙트럼 분석, 잡음 지수, 벡터 믹서 측정 등을 하나의 장비로 더 빠르게 테스트하십시오.