Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주기의 모든 단계에 대응하는 사용 사례.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
DS1101A 결함 주입 레이저 시스템은 차세대 결함 주입 공격을 위한 업그레이드된 광학 솔루션입니다.
Additional features
3 objectives (optional); magnification 5x; 20x and 50x, 3 objectives; magnification 5x, 20x and 50x
Technology
Device Security
Product type
Fault injection laser system
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
레이저 결함 공격으로부터 칩을 보호하는 것은 스마트 카드 산업에서 주요 보안 과제 중 하나입니다. DS1101A 결함 주입 레이저 시스템을 사용하면 스마트 카드가 레이저 공격에 대해 안전한지 평가하기 위해 최고 국제 표준을 충족하는 고급 레이저 결함 공격을 수행할 수 있습니다. DS1101A는 전 세계 결함 주입 전문가들의 최신 타이밍 및 전력 요구 사항을 충족하는 새로운 기능 세트를 제공합니다. 전용 광학 장치와 초고속 및 유연한 제어 기능을 갖춘 특수 레이저 세트는 궁극적인 결함 주입 테스트 솔루션을 제공합니다. Inspector 소프트웨어와의 통합은 유연하고 사용하기 쉬운 확장 가능한 모듈을 통해 자동화 및 분석이 보장되도록 합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.