NU4 클래스 모바일 통신 DC 소스, 15 V, 3 A, 듀얼 채널, 배터리 에뮬레이션 포함

키사이트 66319B 듀얼 출력 모바일 통신 DC 소스는 메인 배터리 전력과 배터리 충전기 전기 회로를 모두 테스트할 수 있도록 2개의 출력을 제공합니다.

제품 이미지
  • Maximum current per output

    3 A

  • Maximum power

    45 W

  • Maximum voltage per output

    15 V

  • Number of outputs

    2

  • Digital voltmeter

    No

  • Battery emulation

    Yes

주요 구성

포함된 내용과 키사이트를 통해 경험을 업그레이드하는 방법을 확인하십시오.

66319B NU4 클래스 모바일 통신 DC 소스, 듀얼 채널, 배터리 에뮬레이션 기능 포함
66319B NU4 클래스 모바일 통신 DC 소스, 듀얼 채널, 배터리 에뮬레이션 기능 포함

모델:

66319B

수량

옵션

1

이동통신 DC 소스. 듀얼 출력. 15Vdc, 3A; 12Vdc, 1.5A, GPIB | 키사이트 보증 - 3년. | KeysightCare Assured 첫 해 지원

1

DC 전원 공급 장치 191-233VAC 작동, 50/60Hz

하이라이트

동일한 장비로 휴대폰과 충전기 테스트

유럽 고객을 위한 공지: 본 제품은 EU RoHS 지시문 2011/65/EU를 준수하지 않아 더이상 제공되고 있지 않습니다. 키사이트는 지속적인 서비스와 지원을 접공할 것입니다.

DC 소스 663xx 시리즈는 무선 및 배터리 구동식 디바이스의 테스트에 적합한 여러 가지 기능을 제공합니다. 전압 트랜션트 응답이 뛰어나기 때문에 테스트 배선에서의 큰 전압 강하로 인한 디바이스 작동 중지를 최소화할 수 있어 테스트 시스템 스루풋이 극대화됩니다. 내장된 고급 측정 시스템은 디바이스가 여러 모드에서 작동할 때 배터리 전류 드레인을 정확하게 측정하며 휴대폰 제조업체는 독자적인 기능을 사용하여 영구적이고 간헐적으로 개방 감지 와이어 연결을 검출할 수 있습니다.

키사이트 66319B 듀얼 출력 모바일 통신 DC 소스는 메인 배터리 전원과 배터리 충전기 전기회로망을 모두 테스트하기 위한 2개의 출력을 제공하여 고객이 동일한 장비로 휴대폰과 충전기를 테스트할 수 있도록 합니다. 따라서 랙 공간을 줄일 수 있으며(½ 랙 박스의 2개 출력) 두 개의 전원 공급기를 별도로 마련할 필요가 없습니다.

R&D 엔지니어들은 배터리로부터 유입되는 전류를 특성화할 수 있으며, 키사이트 14565B 디바이스 특성화 소프트웨어(테스트 자동화 포함)와 함께 66319B 사용 시 데이터 로깅(최대 1000시간), CCDF 통계 분석 및 파형 캡처를 제공하는 방식으로 전류 드레인과 배터리 수명에 영향을 미치는 요인을 파악할 수 있습니다.

출력 정격

  • 전압: 0 ~ 15 V
  • 전류: 0 ~ 3 A
  • 최대 7 ms 동안 피크 전류: 5 A

프로그래밍 정확도(25°C ±5°C에서)

  • 전압 10mV
  • + 전류 1.33mA

DC 리드백 정확도

  • 전압: 0.03% + 5mV
  • 전류(-3 A ~ + 5 A): 0.2% + 0.5 mA
  • 전류(-1 A ~ + 1 A): 0.1% + 0.2 mA
  • 전류(-20 mA ~ + 20 mA): 0.1% + 2.5 µA

과도 응답

  • 40 mV 드롭, <20 µs 트랜션트 응답 시간