Choose a country or area to see content specific to your location
국가 또는 지역 확인
한국
확인해 주십시오.
관련 가격, 특별 행사, 이벤트 및 연락처 정보에 액세스하려면 국가를 확인하십시오.
까다로운 RF 워크플로우를 위한 듀얼 채널 및 초광대역 신호 분석 기능을 살펴보세요.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
하드웨어가 제작되기 전에 낙하, 충격, 진동 및 진동 규격 준수 여부를 평가하기 위해 설계와 물리적 테스트를 연계합니다.
다음 대역폭 등급으로의 무료 업그레이드를 해금하세요.
트랜시버에서 인터커넥트에 이르는 AI 규모 워크로드에 대한 1.6T 네트워크 안정성을 강화합니다.
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
추가 메모리 및 스토리지를 갖춘 이 강화된 NPB는 키사이트의 AI 보안 및 성능 모니터링 소프트웨어와 AI 스택을 실행합니다.
IC 설계, 검증, 웨이퍼 테스트, 포토닉스에 이르는 종단간 워크플로를 살펴보세요.
신속한 혁신을 지속할 수 있도록 우선순위가 부여된 엄선된 지원 플랜을 살펴보십시오.
키사이트 장비를 위해 설계된 정밀 액세서리를 사용하여 정확도와 성능을 극대화하십시오.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
엔지니어가 즉시 적용할 수 있는 시스템 설계, 테스트 방법 및 생산 워크플로를 가르치는 실습 부트캠프.
성공 사례
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
혁신의 모든 단계를 가속화할 수 있는 서비스를 살펴보세요.
학습 리소스
디지털 멀티미터 34460A, 34461A, 34465A (6½자리), 34470A (7½자리)
Truevolt 시리즈 DMM의 성능 사양입니다.
DAQ970A/DAQ973A 데이터 수집 시스템
키사이트 DAQ970A/DAQ973A는 데이터 수집 애플리케이션을 위한 탁월한 다용도성을 제공합니다.
33500B 및 33600A 시리즈 Trueform 파형 발생기
33500B 및 33600A 시리즈 파형 발생기 데이터 시트
Keysight Modular Power Solutions
N6700 MPS는 테스트 시스템 설계자에게 30가지 이상의 다양한 DC 전원 모듈 중에서 선택하여 특정 테스트 요구 사항을 충족하도록 최적화된 1~4채널 DC 전원 시스템을 구성할 수 있는 유연성을 제공합니다.
InfiniiVision HD3 시리즈 오실로스코프
HD3 시리즈는 키사이트의 업계 최고 역량을 고성능 오실로스코프에서 대량 생산 수준으로 확장하여 200MHz에서 1GHz까지 정밀 측정을 휴대 가능하게 합니다. UXR 시리즈의 맞춤형 하드웨어 기술을 활용하여 HD3는 14비트 ADC로 4배 향상된 수직 정확도와 절반으로 줄어든 노이즈 플로어를 통해 인상적인 해상도를 자랑합니다. 빠르고 타협 없는 파형 업데이트 속도와 25배 더 많은 메모리와 결합된 HD3 시리즈는 다른 오실로스코프에서는 볼 수 없는 신호도 캡처할 수 있습니다.
스펙트럼 분석기 기초
스윕 튜닝 방식의 슈퍼헤테로다인 스펙트럼 분석기의 기본 원리를 이해하십시오. 여기에는 주파수 도메인 분석, 분석기 아키텍처, 튜닝, 국부 발진기, IF 필터, 분해능, 디스플레이 설정, 그리고 스펙트럼 모니터링, EMI 테스트, 통신 분석, 노이즈, 왜곡, 간섭 문제 해결과 같은 일반적인 RF 애플리케이션이 포함됩니다.
34980A 데이터 수집 시스템
고성능 데이터 수집 시스템은 저비용의 유연한 측정 플랫폼을 제공합니다.
FieldFox 휴대용 분석기
FieldFox 데이터시트 업데이트에는 새로운 B 모델 버전이 포함됩니다.
N5700 시리즈 시스템 DC 전원 공급 장치
이 데이터 시트에서는 24개 모델(750W 및 1500W 출력 전력, 최대 600V 및 최대 180A)을 포함한 N5700 시리즈 시스템 DC 전원 공급 장치의 기능 및 사양에 대해 설명합니다.
IO Libraries Suite
키사이트 IO Libraries Suite용 이 데이터시트는 시스템 요구 사항, 지원되는 인터페이스, 유틸리티, 그리고 키사이트테크놀로지스에서 지원하는 기타 도구에 대한 요약 및 사양을 제공합니다.
FieldFox 분석기 4/6.5/9/14/18/26.5/32/44/50/54 GHz (B 및 C 모델)
FieldFox 핸드형 분석기 구성 가이드는 잠재 고객이 기술적, 경제적으로 요구 사항에 가장 적합한 모델과 옵션을 올바르게 선택할 수 있도록 지원합니다. 새로 출시된 C-Series FieldFox 핸드형 분석기(코드명 Earhart)의 구성 정보를 추가함으로써 고객은 새로운 C-Series FieldFox에 대한 최적의 구매 결정을 내리고 나중에 기존 C-Series FF를 업그레이드할 수 있습니다.
InfiniiVision 1000 X-시리즈 오실로스코프
InfiniiVision 1000 X-시리즈는 50-200MHz 오실로스코프 6개 모델을 포함합니다. 1000 X-시리즈는 키사이트의 고급 InfiniiVision 제품군에 사용되는 것과 동일한 검증된 기술을 활용하여 신뢰할 수 있는 전문가 수준의 측정을 제공합니다.
The Essential 신호 발생기 가이드 RF 분야의 탄탄한 기초 구축 — 2부
신호 발생기의 수많은 사양과 기능을 탐색하는 것은 어려울 수 있습니다. 이 백서 시리즈는 다양한 변조 방식, 스펙트럼 순도의 중요성, 왜곡의 영향에 대해 설명하여 도움을 줍니다. 또한, 애플리케이션 소프트웨어가 생산성을 어떻게 향상시킬 수 있는지 탐구합니다. 신호 발생기는 비즈니스 성공에 필수적인 강력하고 안정적인 고속 무선 연결에 대한 고객 요구 사항을 충족하는 데 필수적입니다. 시장 요구를 충족시키기 위해서는 올바른 신호 발생기를 선택하는 것이 중요합니다. 스펙트럼 효율을 높이고 더 높은 데이터 속도를 달성하는 데 필요한 복잡한 변조 방식은 정확하고 안정적인 신호 발생기에 의존합니다. 신호 발생기는 디지털(벡터) 또는 아날로그일 수 있습니다. 벡터 신호 발생기는 복잡한 디지털 변조 신호를 생성하는 반면, 아날로그 신호 발생기는 기본 변조를 포함하는 연속파 신호를 생성합니다. 선택은 특정 애플리케이션 및 테스트 요구 사항에 따라 달라집니다. RF 신호를 생성하려면 높은 스펙트럼 순도를 보장하기 위해 우수한 왜곡 및 스퓨리어스 특성을 가진 계측 등급 신호 발생기가 필요합니다. 신호 발생기의 주파수 정확도는 레퍼런스 오실레이터의 안정성과 마지막 교정 이후 경과된 시간에 따라 달라집니다. 전반적으로 신호 발생기는 GNSS, 5G, 항공 전자 및 레이더와 같이 무선 주파수에 의존하는 애플리케이션을 평가하여 안정적이고 효율적인 성능을 보장하는 데 필수적입니다.
3458A 멀티미터: 매번 신뢰할 수 있는 정확한 측정
이 제품 개요에는 키사이트 3458A 디지털 멀티미터에 대한 전체 사양, 애플리케이션 정보, 기능 설명 및 주문 정보(가격 제외)가 포함되어 있습니다.
FieldFox 휴대용 분석기 4/6.5/9/14/18/26.5/32/44/50 GHz
이 문서는 FieldFox 데이터 시트입니다.
E5080B ENA 벡터 네트워크 분석기
이 자료는 E5080B ENA 시리즈 벡터 네트워크 분석기의 기술 사양을 설명합니다.
PNA 마이크로파 네트워크 분석기 (N522x/3x/4xB)
이 구성 가이드는 PNA 제품군 마이크로웨이브 네트워크 분석기를 위한 표준 구성, 옵션, 액세서리, 업그레이드 키트 및 호환 주변 장치를 설명합니다. 이 가이드는 키사이트테크놀로지스 PNA 제품군 데이터 시트와 함께 사용하여 해당 분석기에 대한 완전한 설명을 확인해야 합니다.
트리플 출력 벤치 전원 공급 장치
이 데이터 시트는 E36311A, E36312A 및 E36313A를 포함하는 새로운 E36300 시리즈 전원 공급기 제품군의 기능 및 사양을 설명합니다.
E8257D PSG 마이크로웨이브 아날로그 신호 발생기
이 데이터 시트에는 고출력, 낮은 위상 잡음 및 변조 기능을 갖춘 완전 합성 신호 발생기인 키사이트 E8257D의 사양이 포함되어 있습니다.
ENA-X 및 ENA 시리즈 벡터 네트워크 분석기
이 구성 가이드는 키사이트 E5080B ENA 및 E5081A ENA-X 벡터 네트워크 분석기를 위한 표준 구성, 옵션, 액세서리, 업그레이드 키 및 호환 주변 장치를 설명합니다.
무엇을 찾고 있습니까?