Laden...

Angezeigt: 20 von 12145

Sortieren:
Popularität
Popularität Neueste Relevanz
Popularität Neueste Relevanz
The Essential Signal Generator Guide Building a solid foundation in RF — Part 2

Zu den Favoriten hinzugefügt

Aus den Favoriten entfernt

Der Essential Leitfaden für Signalgeneratoren: Eine solide Grundlage in der Hochfrequenztechnik schaffen – Teil 2

Die Navigation durch die zahlreichen Spezifikationen und Funktionen von Signalgeneratoren kann eine Herausforderung sein. Dies white paper Die Serie hilft, indem sie verschiedene Modulationsschemata, die Bedeutung der spektralen Reinheit und die Auswirkungen von Verzerrungen erklärt. Darüber hinaus wird untersucht, wie Anwendungssoftware die Produktivität steigern kann. Signalgeneratoren sind unverzichtbar, um die Kundenanforderungen nach robusten und zuverlässigen drahtlosen Hochgeschwindigkeitsverbindungen zu erfüllen, die für den Geschäftserfolg entscheidend sind. Um den Marktanforderungen gerecht zu werden, ist die Auswahl des richtigen Signalgenerators von entscheidender Bedeutung. Komplexe Modulationsschemata, die zur Erhöhung der spektralen Effizienz und zum Erreichen höherer Datenraten erforderlich sind, sind auf genaue und stabile Signalgeneratoren angewiesen. Signalgeneratoren können entweder digital (Vektor) oder analog sein. Vektorsignalgeneratoren erzeugen komplexe, digital modulierte Signale, während analoge Signalgeneratoren Dauerstrichsignale mit einfacher Modulation erzeugen. Die Wahl hängt von der spezifischen Anwendung und den Testanforderungen ab. Das Erzeugen eines HF-Signals erfordert einen messtechnisch hochwertigen Signalgenerator mit ausgezeichneten Verzerrungs- und Störcharakteristika, um eine hohe spektrale Reinheit zu gewährleisten. Die Frequenzgenauigkeit eines Signalgenerators hängt von der Stabilität des Referenzoszillators und der Zeit seit der letzten Kalibrierung ab. Insgesamt sind Signalgeneratoren für die Evaluierung von Anwendungen, die auf Funkfrequenzen basieren, wie GNSS, 5G, Avionik und Radar, unverzichtbar und gewährleisten eine zuverlässige und effiziente Leistung.

Abgespielte 20 von 12145 Mehr laden