자율주행차를 위한 PNT 테스트 솔루션

원형 윤곽선이 겹쳐진 자동차

첨단 자동차 PNT 테스트 솔루션

대부분의 자동차 위치 확인, 내비게이션 및 타이밍(PNT) 시스템은 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS) 및 자율 주행 기능을 위한 데이터를 제공하기 위해 글로벌 내비게이션 위성 시스템(GNSS)을 사용합니다. 추가 센서는 이러한 PNT 시스템을 더욱 강화합니다. 배포 전에 안전하고 신뢰할 수 있는 자동차 시스템을 검증하는 데 필수적인 실제 환경 교란, 대기 조건 및 위협을 시뮬레이션하기 위한 키사이트 솔루션을 살펴보십시오.

PNT를 위한 GNSS 테스트의 기본 사항 알아보기

밤에 도시 거리를 달리는 차 안에서 바라본 측면 풍경으로, 모션 블러 효과가 적용되어 있으며 도로 위에는 분홍색과 파란색으로 빛나는 탐지 마커들이 보인다.

포괄적인 GNSS 및 PNT 테스트 계획 수립

고객 경험을 최적화하고 운전자 및 승객의 안전을 보장하는 PNT 성능을 달성하려면 개발의 각 단계를 검증해야 합니다. 키사이트의 GNSS 수신기 통합 테스트 계획 구축 가이드를 사용하여 ADAS 또는 자율 주행 차량(AV)에 대한 엄격하고 반복 가능한 테스트를 수행하십시오.

화면을 바라보고 있는 두 명의 혁신가

현실적인 GNSS 테스트 환경을 구축하는 방법

현실적인 랩 기반 GNSS 시뮬레이션을 통해 검증 테스트 전에 성능 문제를 찾아 해결하십시오.

고속도로의 자동차

HIL(Hardware-in-the-Loop) 테스트를 위한 지연 시간 이해

ADAS 및 AV HIL 테스트 중 낮고 일관된 지연 시간을 확보하여 정확하고 신뢰할 수 있는 결과를 보장하십시오.

도시를 가로지르는 네트워크 선들이 그림으로 묘사되어 있다

PNT 현장 테스트를 랩으로 가져오기

GNSS 테스트에 대한 새로운 접근 방식이 현장 테스트의 현실감을 실험실 환경으로 가져와 개발자가 PNT 시스템을 검증하는 방식을 어떻게 변화시키는지 살펴보십시오.

자동차 PNT 솔루션 살펴보기

PNT Xe

PNT Xe

PNT Xe는 최대 128개 채널, 5mm RMS 의사거리 정확도, 낮은 위상 노이즈 및 탁월한 주파수 안정성을 갖춘 다중 주파수, 다중 GNSS 시뮬레이션을 제공합니다.

PNT GSS7000

PNT GSS7000

키사이트의 다중 주파수, 다중 GNSS 시뮬레이션 시스템으로 더 빠르고 신뢰할 수 있는 결과를 얻으십시오.

우주 속의 위성

GSS6450 녹화 및 재생 시스템

반복 가능한 실험실 조건에서 실제 신호를 사용하여 고충실도 테스트를 지원합니다.

SimXTRACT 소프트웨어

SimXTRACT

실제 GNSS I/Q 기록을 개별 신호 경로로 분해하여 반복 가능한 실험실 테스트를 수행합니다.

PNT X

자동차 테스트용 GNSS 시뮬레이터 선택 방법

GNSS 시뮬레이션 시스템에서 생성되는 신호의 품질은 크게 달라질 수 있어 GNSS 성능 분석이 어렵습니다. 이 eBook에서는 자동차 ADAS 또는 AV 애플리케이션을 위한 PNT 센서 및 서비스를 정확하게 검증하는 GNSS 시뮬레이터를 선택할 때 고려해야 할 동적 신호 안정성과 같은 주요 성능 지표를 다룹니다.

추가 자동차 PNT 리소스 살펴보기

자동차 및 자율 주행 차량을 위한 고급 PNT 테스트가 비즈니스에 어떤 이점을 제공할 수 있는지 자세히 알아보십시오.

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?