PNT-Testlösungen für autonome Fahrzeuge

Auto mit überlagerten kreisförmigen Umrissen

Advanced Automotive PNT-Testlösungen

Die meisten PNT-Systeme (Positioning, Navigation, Timing) in Kraftfahrzeugen nutzen globale Navigationssatellitensysteme (GNSS), um Daten für Advanced Fahrerassistenzsysteme (ADAS) und autonome Fahrfunktionen bereitzustellen. Zusätzliche Sensoren erweitern diese PNT-Systeme weiter. Entdecken Sie Keysight-Lösungen zur Simulation von realen Störungen, atmosphärischen Bedingungen und Bedrohungen – entscheidend, um sichere, zuverlässige Fahrzeugsysteme vor der Bereitstellung zu validieren.

Lernen Sie die Grundlagen des GNSS-Tests für PNT

Seitenansicht eines Autos, das nachts eine Stadtstraße entlangfährt, mit Bewegungsunschärfe und leuchtenden, pink und blau beleuchteten Erkennungsmarkierungen auf der Straße.

Erstellen Sie einen umfassenden GNSS- und PNT-Testplan

Um eine PNT-Leistung zu erzielen, die das Kundenerlebnis optimiert und die Sicherheit von Fahrer und Passagieren gewährleistet, müssen Sie jede Entwicklungsphase verifizieren. Nutzen Sie den Leitfaden von Keysight zum Erstellen eines Testplans für die GNSS-Empfängerintegration, um rigorose, wiederholbare Tests für Ihr ADAS oder autonomes Fahrzeug (AV) zu ermöglichen.

Zwei Innovatoren blicken auf einen Bildschirm

So erstellen Sie eine realistische GNSS-Testumgebung

Finden und beheben Sie Leistungsprobleme vor der Verifikation mit realistischer laborbasierter GNSS-Simulation.

Autos auf der Autobahn

Latenz beim Hardware-in-the-Loop-Test verstehen

Ermöglichen Sie eine geringe und konsistente Latenz während ADAS- und AV-HIL-Tests, um genaue und zuverlässige Ergebnisse zu gewährleisten.

Illustrierte Netzwerkleitungen, die sich über eine Stadt spannen

PNT-Feldtests ziehen ins Labor um

Erfahren Sie, wie ein neuer Ansatz für GNSS-Tests die Art und Weise verändert, wie Entwickler PNT-Systeme validieren, indem er die Realität von Feldtests in die Laborumgebung bringt.

Entdecken Sie Automotive PNT-Lösungen

PNT Xe

PNT Xe

PNT Xe bietet Multifrequenz-, Multi-GNSS-Simulation mit bis zu 128 Kanälen, 5 mm RMS Pseudobereichsgenauigkeit, geringem Phasenrauschen und außergewöhnlicher Frequenzstabilität.

PNT GSS7000

PNT GSS7000

Erzielen Sie schnellere, zuverlässige Ergebnisse mit dem Keysight Multifrequenz-, Multi-GNSS-Simulationssystem.

Satellit im Weltraum

GSS6450 Aufnahme- und Wiedergabesystem

Ermöglichen Sie hochpräzise Tests mit realen Signalen unter wiederholbaren Laborbedingungen.

SimXTRACT Software

SimXTRACT

Zerlegen Sie reale GNSS I/Q-Aufzeichnungen in diskrete Signalpfade für wiederholbare Labortests.

PNT X

So wählen Sie einen GNSS-Simulator für Automotive-Tests

Die Qualität der von GNSS-Simulationssystemen erzeugten Signale kann stark variieren, was die Analyse der GNSS-Leistung erschwert. Dieses eBook behandelt wichtige Leistungskennzahlen, die zu berücksichtigen sind – wie die dynamische Signalstabilität – bei der Auswahl eines GNSS-Simulators, der die PNT-Sensoren und -Dienste für Ihre Automotive-ADAS- oder AV-Anwendung genau verifiziert.

Entdecken Sie weitere Automotive PNT-Ressourcen

Erfahren Sie mehr darüber, wie Advanced PNT-Tests für Automotive und autonome Fahrzeuge Ihrem Unternehmen zugutekommen können.

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?