찾기 어려운 신호 추적

간섭을 추적하려면 스펙트럼 모니터링과 실시간 분석이 필요합니다. 주파수 스펙트럼을 시각화하고, 비정상적인 패턴을 식별하며, 간섭의 소스를 찾아내십시오.

FieldFox 핸드형 분석기

실험실에서 탄생하여 현장에서 성장합니다.

당사의 가장 인기 있는 모델 보기

모든 모델 보기

N9918B FieldFox 핸드형 RF 분석기

최대 주파수: 26.5 GHz
최대 대역폭:
120 MHz

N9953B FieldFox 핸드형 RF 분석기

최대 주파수: 54 GHz
최대 대역폭:
120 MHz

N9912C FieldFox 핸드형 RF 분석기

최대 주파수: 10 GHz
최대 대역폭:
40 MHz

N9915C FieldFox 핸드형 RF 분석기

최대 주파수: 10 GHz
최대 대역폭:
 120 MHz

추가 간섭 탐지 자료

간섭 탐지: 자주 묻는 질문

간섭 탐색은 무선 통신 시스템의 성능에 영향을 미치는 간섭 문제를 감지, 위치 파악 및 완화하는 과정입니다. 여기에는 통신 시스템의 성능과 신뢰성에 영향을 미치는 신호를 스펙트럼 모니터링하는 것이 포함됩니다. 간섭 신호가 식별되고 특성화되면 방향 탐지(direction finding)와 같은 기술을 사용하여 방해 전송원의 위치를 파악하고 간섭을 완화합니다.

간섭 탐색은 방법에 따라 간섭 문제를 감지, 위치 파악 및 완화하기 위해 다양한 장비를 사용합니다. 원격 모니터링 소프트웨어는 통신 시스템의 성능과 신뢰성에 영향을 미치는 신호를 감지합니다. 이러한 신호를 추적하려면 주파수 캡처, 시각화 및 로깅이 필요합니다.
스펙트럼 분석기는 주파수 스펙트럼을 시각화하고, 비정상적인 패턴을 식별하며, 매핑 기능을 사용하여 간섭 소스를 찾아내고, 동적 간섭 추적을 위해 실시간 스펙트럼 분석(RTSA)을 활용합니다. 스펙트럼 분석기와 함께 사용되는 방향 탐지(DF) 안테나는 간섭 소스의 일반적인 방향을 나타냅니다. 또한 GPS 수신기는 정밀한 위치 및 매핑 데이터를 제공합니다.  

오늘날 혼잡한 RF 스펙트럼 환경에서 신호 탐색은 점점 더 복잡해지고 있습니다. 간섭은 데이터 손실, 신호 저하, 불안정한 네트워크 성능과 같은 문제를 야기할 수 있습니다. 이는 낮은 오디오 품질, 통화 끊김, 중단된 비디오 스트림으로 인해 사용자 경험을 저하시킵니다. 원활한 통신이 기대되는 세상에서 간섭 탐색은 통신 중단을 방지하는 데 매우 중요합니다. 

어떤 도움을 드릴까요?