Caça a sinais evasivos

O rastreamento da interferência requer monitoramento do espectro e análise em tempo real. Visualize os espectros de frequência, identifique padrões incomuns e localize as fontes de interferência.

Analisadores portáteis FieldFox

Nascido no laboratório, criado no campo.

Veja nossos modelos mais populares

Ver todos os modelos

Analisador de RF portátil N9918B FieldFox

Frequência máxima: 26,5 GHz
Largura de banda máxima:
120 MHz

N9953B Analisador de RF portátil FieldFox

Frequência máxima: 54 GHz
Largura de banda máxima:
120 MHz

Analisador de RF portátil N9912C FieldFox

Frequência máxima: 10 GHz
Largura de banda máxima:
40 MHz

Analisador de RF portátil N9915C FieldFox

Frequência máxima: 10 GHz
Largura de banda máxima:
 120 MHz

Mais recursos de busca de interferência

Caça à interferência: Perguntas frequentes

A busca de interferência é o processo de detecção, localização e atenuação de problemas de interferência que afetam o desempenho de um sistema de comunicação sem fio. Isso envolve o monitoramento do espectro em busca de sinais que afetem o desempenho e a confiabilidade do sistema de comunicação. Depois que o sinal de interferência for identificado e caracterizado, use técnicas como a localização de direção para localizar a fonte do transmissor perturbador e atenuar a interferência.

Dependendo do método, a busca de interferência usa uma variedade de equipamentos para detectar, localizar e atenuar os problemas de interferência. O software de monitoramento remoto detecta sinais que afetam o desempenho e a confiabilidade do sistema de comunicação. O rastreamento desses sinais exige a captura, a visualização e o registro de frequências.
Os analisadores de espect ro visualizam o espectro de frequência, identificam padrões incomuns e usam recursos de mapeamento para localizar fontes de interferência, com análise de espectro em tempo real (RTSA) para rastreamento dinâmico de interferência. Geralmente emparelhadas com um analisador de espectro, as antenas de localização de direção (DF) indicam a direção geral da fonte de interferência. Além disso, os receptores GPS fornecem dados precisos de localização e mapeamento.  

A busca de sinais se torna cada vez mais complexa no ambiente de espectro de RF lotado de hoje em dia. A interferência pode causar problemas como perda de dados, degradação do sinal e desempenho instável da rede. Isso reduz a experiência do usuário com baixa qualidade de áudio, queda de chamadas e interrupções nos fluxos de vídeo. Em um mundo em que a expectativa é de uma comunicação perfeita, a caça à interferência é fundamental para evitar interrupções na comunicação. 

Deseja ajuda ou tem dúvidas?