Aufspüren von schwer fassbaren Signalen

Das Aufspüren von Störungen erfordert Spektrumüberwachung und Echtzeitanalyse. Visualisieren Sie Frequenzspektren, erkennen Sie ungewöhnliche Muster und lokalisieren Sie Störquellen.

FieldFox Handheld-Analysatoren

Geboren im Labor, aufgewachsen in der Praxis.

Unsere beliebtesten Modelle ansehen

Alle Modelle anzeigen

N9918B FieldFox Handheld RF-Analysator

Maximale Frequenz: 26,5 GHz
Maximale Bandbreite:
120 MHz

N9953B FieldFox Handheld RF Analyzer

Maximale Frequenz: 54 GHz
Maximale Bandbreite:
120 MHz

N9912C FieldFox Handheld RF-Analysator

Maximale Frequenz: 10 GHz
Maximale Bandbreite:
40 MHz

N9915C FieldFox Handheld RF-Analysator

Maximale Frequenz: 10 GHz
Maximale Bandbreite:
120 MHz

Weitere Ressourcen zur Störungsjagd

Störungsjagd: Häufig gestellte Fragen

Interferenzsuche ist der Prozess der Erkennung, Lokalisierung und Entschärfung von Interferenzproblemen, die die Leistung eines drahtlosen Kommunikationssystems beeinträchtigen. Dazu gehört die Überwachung des Spektrums auf Signale, die die Leistung und Zuverlässigkeit des Kommunikationssystems beeinträchtigen. Sobald das Störsignal identifiziert und charakterisiert ist, werden Techniken wie die Peilung eingesetzt, um die Quelle des störenden Senders zu lokalisieren und die Störung zu mindern.

Je nach Methode werden bei der Interferenzsuche verschiedene Geräte eingesetzt, um Interferenzprobleme zu erkennen, zu lokalisieren und zu entschärfen. Fernüberwachungssoftware spürt Signale auf, die die Leistung und Zuverlässigkeit des Kommunikationssystems beeinträchtigen. Das Aufspüren dieser Signale erfordert Frequenzerfassung, Visualisierung und Protokollierung.
Spektrumanalysatoren visualisieren das Frequenzspektrum, identifizieren ungewöhnliche Muster und nutzen Mapping-Funktionen, um Störquellen zu lokalisieren, mit Echtzeit-Spektrumanalyse (RTSA) zur dynamischen Störungsverfolgung. Peilantennen, die oft mit einem Spektrumanalysator kombiniert werden, zeigen die allgemeine Richtung der Störungsquelle an. Außerdem liefern GPS-Empfänger präzise Standort- und Kartendaten.  

Die Signalsuche wird in der heutigen überfüllten HF-Spektrumumgebung immer komplexer. Störungen können zu Problemen wie Datenverlust, Signalverschlechterung und instabiler Netzwerkleistung führen. Dies beeinträchtigt die Benutzererfahrung durch schlechte Audioqualität, unterbrochene Anrufe und unterbrochene Videostreams. In einer Welt, in der eine nahtlose Kommunikation erwartet wird, ist die Suche nach Interferenzen von entscheidender Bedeutung, um Kommunikationsunterbrechungen zu verhindern. 

Sie brauchen Hilfe oder haben Fragen?