Wie man 5G-Feldstörungen überwacht

FieldFox Handheld-Mikrowellensignalanalysator
+ FieldFox Handheld Mikrowellen-Signalanalysator

Überwachung von 5G-Interferenzproblemen im Feld

Die Diagnose von Leistungsproblemen in 5G-Netzen erfordert Feldmessungen des belegten Spektrums, während der Frequenzbereich auf Gleichkanalstörungen, Seitenbandstörungen, Nachbarkanalstörungen und Intermodulationseffekte analysiert wird. Diese Probleme können in Form von Downlink-Interferenzen an der Basisstation oder den Nutzergeräten, Uplink-Interferenzen oder externen Interferenzen durch konkurrierende HF-Kommunikationssignale, unlizenzierten Betrieb oder Geräteausfälle auftreten.

Die schnelle Identifizierung von Störquellen erfordert ein Messsystem, das Störsignale in drei Dimensionen identifiziert: Frequenz, Leistung und Zeit. Ein Echtzeit-Spektrumanalysator (RTSA) verwendet farbkodierte Anzeigetechniken, um die Intensität der Messkurve darzustellen, was die Unterscheidung von Stör- und Betriebssignalen erleichtert. Im Gegensatz zu herkömmlichen Spektrumanalysatoren , die aufgrund ihrer langsamen Abtastgeschwindigkeit zu unvorhersehbaren Totzeiten neigen, nutzen Spektrumanalysatoren mit RTSA Schnappschuss-Fourier-Transformationstechniken (FFT), um Daten gleichzeitig abzutasten, zu berechnen und zu verarbeiten. Dies vereinfacht die Untersuchung von 5G-Interferenzproblemen im Feld.

5G-Interferenzüberwachungslösung

Die Überwachung von 5G-Netzwerken auf Störungen erfordert einen RTSA-fähigen Signalanalysator, der Bursts und gepulste Signale verarbeiten kann und dabei Totzeiten vermeidet, die zu verpassten Signalen führen können. Die tragbaren Handheld-Analysatoren von Keysight vereinen die Funktionen eines Spektrumanalysators, einer RTSA, eines Kabel-Antennentesters, eines Vektornetzwerkanalysators und einer unabhängigen Signalquelle. In Kombination mit einer Direktionalantenne helfen sie Ihnen, Interferenzprobleme im Feld aufzuspüren, zu lokalisieren und zu beheben. Diese Lösung unterstützt eine maximale Bandbreite von 120 MHz und Frequenzen bis zu 54 GHz, womit sie sich ideal für die 5G-Interferenzsuche eignet. Eine Fernanalyse-Software ermöglicht es Betreibern, die spektrale Leistung abzutasten, zu überwachen und zu analysieren, ohne für jeden Serviceeinsatz vor Ort ausrücken zu müssen.

Demo zur Überwachung von 5G-Feldstörungen ansehen

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung zur Überwachung von 5G-Feldstörungen.

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen für die Überwachung von 5G-Feldstörungen

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?