Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
3D Interconnect Designer는 칩렛, 스택형 다이, 패키지 및 PCB를 포함한 모든 고급 인터커넥트 구조를 위한 유연한 모델링 및 최적화 환경을 제공합니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
고정 구성 샘플링 오실로스코프는 콤팩트한 폼 팩터로 비용 최적화된 광학 및 전기 측정을 제공하며, 제조 테스트에 이상적입니다. 이 제품들은 광학 대역폭은 최대 60 GHz, 전기 대역폭은 최대 50 GHz로, 모듈형 샘플링 오실로스코프와 동일한 정밀 측정을 제공합니다. 고정 구성 샘플링 오실로스코프는 자동화 소프트웨어와 결합하여 테스트 처리량을 최적화하고 장치 상호 운용성 및 신뢰성을 보장할 때 완벽한 제조 테스트 솔루션을 구성합니다. 키사이트 고정 구성 샘플링 오실로스코프는 간소화된 테스트 설정을 통해 광 트랜시버 테스트를 효율적으로 확장하여 최대 효율성을 달성하도록 돕습니다. 인기 있는 구성 중 하나를 선택하거나 애플리케이션에 맞는 구성을 지정하십시오.
다중 광학 및 전기 입력, 클록 복구 및 정밀 시간축 기능을 소형 장치에 통합하여 신호 무결성을 보장하고 공간을 절약합니다.
완전 자동화된 작업 지원을 통해 고정 구성 샘플링 오실로스코프는 고성능 및 고처리량 제조 테스트 작업을 가능하게 합니다.
극히 낮은 노이즈 및 지터는 제조 수율을 극대화하고 최적의 장치 신뢰성을 보장하는 데 필요한 측정 마진을 제공합니다.
이 오실로스코프는 벤치탑 모델보다 적은 전력을 필요로 합니다. 이는 연속 제조 테스트 환경에 중요한 기능입니다.
Maximum optical bandwidth
0 ~ 60 GHz
Maximum electrical bandwidth
N/A ~ 50 GHz
Optical channels
0 ~ 4
Electrical channels
0 ~ 4
Intrinsic jitter
105 fs rms ~ 500 fs rms
Fiber mode
Single-mode and multimode, Single-mode only, Multimode only
N1092A
8.4 ~ 64 GBaud, 매우 낮은 노이즈와 지터, 높은 처리량을 위한 빠른 샘플링 속도 관련 솔루션을 포함하여 광 파형 분석을 위한 높은 정확도의 저비용 솔루션(통합 클록 복구 이용 가능).
포함된 품목:
N1093A
저노이즈, 저지터, 고광감도 DCA-M 오실로스코프를 사용하여 최대 120 GBd의 정확한 광 측정을 수행하고, 키사이트 FlexOTO 최적화 소프트웨어와 함께 대량 생산 테스트로 확장하여 AI 데이터 센터 네트워크 안정성을 극대화하십시오.
포함된 구성:
N1094A
N1094 DCA-M은 86100의 고성능 엘리먼트와 N104X 플러그인 모듈의 전기 채널 하드웨어를 사용해서 기존 제품을 토대로 구축됩니다. 전기 채널은 30 GHz 및 50 GHz 대역폭까지 지원됩니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
고정 구성 오실로스코프는 대규모 제조 또는 생산 테스트를 위한 다른 유형의 스코프에 비해 다음과 같은 주요 이점을 가집니다.
키사이트 고정 구성 샘플링 오실로스코프는 당사의 모듈형 폼 팩터 모델과 동일한 측정 품질을 제공하지만, 특정 애플리케이션 또는 요구 사항에 더 적합하게 만드는 고유한 이점을 가집니다.
독립형 특성으로 인해 엔지니어와 랩 관리자는 고정 구성 오실로스코프를 선택할 때 필요 사항을 신중하게 고려해야 합니다.
키사이트 고정 구성 샘플링 오실로스코프는 다른 폼 팩터와 동일한 광학 및 전기 신호 측정 품질과 동일한 소프트웨어 지원을 제공하며, 특정 애플리케이션 및 요구 사항에 상당한 이점을 제공합니다. 그러나 벤치탑 오실로스코프가 더 선호되는 경우도 있습니다.
독립형 오실로스코프는 채널 수 또는 대역폭을 업그레이드할 수 없으므로, 테스트 요구 사항이 발전함에 따라 추가 장치를 추가해야 합니다. 모듈형 시스템은 메인프레임 업그레이드를 허용합니다.
고정 구성 오실로스코프는 화면이 제공되지 않으므로, 오실로스코프를 구성하고 작동하려면 외부 모니터가 필요합니다. 이는 자동화된 테스트 프로그램에 이점이 될 수 있지만, 실험실 기반 개발 및 검증의 경우 신호 보기 및 분석을 위한 내장 화면이 있는 것이 중요한 고려 사항이 될 수 있습니다.