ネットワークエミュレータ2
+ Network Emulator 2

VoIPの障害箇所を特定する

Voice over Internet Protocol (VoIP)の相互運用性テストは、音声サービスが、トラフィック負荷と劣化条件が変化する混在速度の広域ネットワーク (WAN) およびローカルエリアネットワーク (LAN) 環境で動作する必要がある場合に、より困難になります。遅延、ジッタ、パケット損失、輻輳は、特に音声トラフィックがデータおよびビデオアプリケーションとインフラストラクチャを共有する場合に、予測困難な方法で相互作用する可能性があります。これらの条件は、通話品質を低下させ、平均意見評価スコア (MOS) を減少させ、シグナリングの不安定性を引き起こし、エンドポイント、ゲートウェイ、セッションコントローラ、およびサポートするネットワーク要素間の互換性の問題を露呈させる可能性があります。

エンジニアは、VoIPシステムが実際のネットワーク条件において、正常動作から深刻な劣化まで悪化する際にどのように動作するかを評価するための再現可能な方法を必要としています。効果的な検証には、異なる劣化プロファイルとイーサネット速度にわたる相互運用性、音声品質、回復動作、およびサービス継続性の制御されたテストが必要です。ラボで現実的なWANおよびLAN条件を再現することにより、チームはコーデック性能が低下し、通話が不安定になり、ユーザーエクスペリエンスが展開要件を満たさなくなるしきい値を特定できます。

VoIP相互運用性ソリューションの検証

混在速度イーサネット環境におけるVoIP相互運用性の検証には、音声品質とサービス安定性に最も強く影響するネットワーク劣化の制御された再現が必要です。キーサイト ネットワークエミュレータIIソリューションは、エンジニアが遅延、ジッタ、損失、輻輳を含む現実的なWANおよびLAN条件をエミュレートすることを可能にし、再現可能なラボ条件下で相互運用性、通話性能、および回復動作を評価できます。このアプローチは、チームがエッジケースの障害を早期に発見し、運用上の限界をより明確に理解し、VoIPサービスを本番ネットワークに導入する前に展開準備を改善するのに役立ちます。

VoIP相互運用性検証ソリューションのブロック図を見る

VoIPの相互運用性の検証

VoIP相互運用性検証ソリューションの製品を探す

リソースのご紹介

VoIP相互運用性検証のための追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?