NTN無無改造 デバイスのテスト方法

ワイヤレス試験プラットフォーム
+ ワイヤレステストプラットフォーム

NTN未改造デバイスをテストするためのチャネルエミュレーションの有効化

非地上系ネットワーク(NTN)の非修正性には、ユーザー機器(UE)に変更やソフトウェア更新を加えることなく、既存のLTEおよび5G機器を衛星に接続できるようにすることが必要です。UEが変更されていないことを考えると、ネットワークはセルの中心で軌道の影響を補正する責任があります。UEのパフォーマンスが低下するポイントを見つけるには、ラボでこれらのシナリオをエミュレートする必要があります。エンジニアは、変更されていないNTNを作成し、これらの障害をモデル化し、主要業績評価指標(KPI)の測定を可能にするソリューション 必要としています。

未変更のセルラーUE機能の確保には、衛星関連の遅延と歪みを補償するためにネットワークを変更する必要があります。NTN機能のサポートなしにUEをテストするには、エンジニアは、変更されたLTE基地局エミュレーションを可能にし、遅延とドップラー効果を補償するためのワイヤレステストプラットフォームを必要とします。低軌道(LEO)衛星の急速に変化するドップラーおよび遅延特性を含む伝搬条件をエミュレートするには、チャネルエミュレータが必要です。このソリューションは、NTN未変更技術のチャネル特性モデリングを可能にし、さまざまな条件下での性能限界を探るべきです。

NTN 未改造デバイス試験ソリューション

無改造セルラーUEの機能を保証するには、衛星関連の遅延や歪みを補正するためにネットワークを修正する必要があります。キーサイトのNTN非修正ソリューション 、ラボでさまざまな条件下でのテストを可能にします。このプラットフォームは、UEの性能がどこで低下し始めるかを見つけるのに役立ち、これらの障害のモデリングとKPI測定を可能にします。Keysight UXM 5Gワイヤレステストプラットフォームは、遅延とドップラーの影響を管理、補正することで、変更されたLTE基地局をエミュレートします。Keysight PROPSIMチャネルエミュレータは、急速に変化するLEO衛星のドップラーと遅延特性を含む伝搬条件をエミュレートします。

NTN未改造デバイステストのデモを見る

NTN未改造デバイステストソリューションの製品を探索する

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

弊社の専門家にお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?