So testen Sie ein nicht modifiziertes NTN-Gerät

Drahtlose Testplattform
+ Drahtlose Testplattform

Aktivieren der Kanalemulation zum Testen eines unveränderten NTN-Geräts

Die unveränderte Eigenschaft nicht-terrestrischer Netze (NTN) setzt voraus, dass die Verbindung bestehender LTE- und 5G-Geräte mit Satelliten ohne Änderungen oder Software-Updates in den Nutzergeräten (UE) möglich ist. Da das Endgerät nicht verändert wird, ist das Netz dafür verantwortlich, die Auswirkungen der Umlaufbahn im Zentrum der Zelle zu kompensieren. Um den Punkt zu finden, an dem die Leistung des UE beeinträchtigt wird, müssen diese Szenarien im Labor nachgestellt werden. Ingenieure benötigen eine Lösung, um das NTN unverändert zu erstellen, diese Beeinträchtigungen zu modellieren und Messungen der wichtigsten Leistungsindikatoren (KPI) zu ermöglichen.

Um die Funktionalität eines unveränderten zellularen UE zu gewährleisten, muss das Netzwerk modifiziert werden, um die satellitenbedingten Verzögerungen und Verzerrungen zu kompensieren. Um UE ohne die Unterstützung von NTN-Funktionen zu testen, benötigen die Ingenieure eine drahtlose Testplattform, die die modifizierte LTE-Basisstationsemulation ermöglicht und die Auswirkungen von Verzögerungen und Doppler kompensiert. Ein Kanalemulator ist notwendig, um die Ausbreitungsbedingungen zu emulieren, einschließlich der sich schnell ändernden Doppler- und Verzögerungseigenschaften der Satelliten im niedrigen Erdorbit (LEO). Die Lösung soll die Modellierung der Kanaleigenschaften der unveränderten NTN-Technologie ermöglichen und die Leistungsgrenzen unter verschiedenen Bedingungen untersuchen.

NTN-Testlösung für unveränderte Geräte

Die Sicherstellung einer unveränderten zellularen UE-Funktionalität erfordert eine Modifizierung des Netzwerks, um die satellitenbedingten Verzögerungen und Verzerrungen zu kompensieren. Die unveränderte Testlösung von Keysight NTN ermöglicht Tests im Labor unter verschiedenen Bedingungen. Die Plattform hilft dabei herauszufinden, wo die UE-Leistung beeinträchtigt wird, und ermöglicht die Modellierung dieser Beeinträchtigungen sowie KPI-Messungen. Die Keysight UXM 5G Wireless-Testplattform emuliert die modifizierte LTE-Basisstation, indem sie die Auswirkungen von Verzögerung und Doppler verwaltet und ausgleicht. Der Keysight PROPSIM Kanalemulator emuliert die Ausbreitungsbedingungen, einschließlich der sich schnell ändernden Doppler- und Verzögerungseigenschaften der LEO-Satelliten.

Siehe Demo des NTN-Tests für unveränderte Geräte.

Entdecken Sie Produkte für unsere NTN-Testlösung für unmodifizierte Geräte.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?