パワーアンプの効率とリニアリティーを最大化する方法

PNA ネットワークアナライザ
+ PNA-X ネットワーク・アナライザ

VNAによるパワーアンプの効率と直線性最大化

効率を維持しながらパワーアンプ(PA)の線形性を最大化するには、デジタルプリディストーション(DPD)モデルの開発が必要です。最適な性能を提供するために、DPD技術には、広帯域で校正されたベクトル信号生成と信号解析が必要です。

エンジニアは、ソフトウェア対応の広帯域ベクトル信号解析機能を備えたベクトル信号発生器とベクトルネットワークアナライザ(VNA)を使用して、単一のテストベッドでPAの効率と直線性(リニアリティ)を最適化します。VNAのマルチレシーバーアーキテクチャは、PA入力で完全に校正された信号生成を提供します。

パワーアンプ効率とリリニアリティー リティソリューション

PAの線形性を維持しながら効率を最大化するには、DPDリニアライゼーションを使用する必要があります。Keysight PNA-Xネットワークアナライザおよび変調歪み(MOD)ソフトウェアアプリケーションは、極めて低い残留エラーベクトル大きさを実現し、非線形歪みの測定に必要なテストセットアップの数を削減する構成を提供します。ベクトル補正されたEVM測定データを使用して単一のテストセットアップでDPDモデルを開発することで、PA性能を最適化します。さらに、IQ帯域幅ソフトウェアにより、エンジニアはMODソフトウェアのEVM測定値をVSAソフトウェアプラットフォーム上の従来のEVMコンステレーションと比較することができます。Keysight PNAは、完全なエラー補正によるベクトル信号解析を提供する唯一のVNAプラットフォームです。

パワーアンプの直線性テストのデモを見る

PA効率およびリニアリティソリューションの製品をご覧ください。

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

エキスパートへのお問い合わせ

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?