100GEネットワークの輻輳をエミュレートする方法

ネットワークエミュレーター 3
+ ネットワーク・エミュレータ 3

再現可能な100GE輻輳テスト

最新の100ギガビットイーサネット(100GE)ネットワークでは、リンクが完全に飽和する前に輻輳が発生する可能性があり、実際の動作条件下でアプリケーション、サービス、トラフィックフローがどのように動作するかを予測することが困難です。エンジニアは、遅延、ジッタ、パケット損失、バーストトラフィックがネットワークパフォーマンスに与える影響を評価し、輻輳がスループット、応答性、サービス品質にどのように影響するかを理解する必要があります。これらの障害を制御されたラボ環境で再現することは、ボトルネックのトラブルシューティング、Quality of Experience (QoE) の検証、および展開準備の向上に不可欠です。

輻輳テストは、オーバーサブスクリプション、フェイルオーバーイベント、バックアップウィンドウ、および共有インフラストラクチャを介したトラフィック遷移中に、システムがどのように応答するかをチームが評価するのにも役立ちます。再現可能な障害シナリオにより、遅延が増加し、パケット損失が始まり、アプリケーションの動作が変化するポイントを測定しやすくなります。この種の検証は、パフォーマンスに敏感なサービス、レジリエンス(回復力)テスト、および本番環境で問題が発生する前にユーザーエクスペリエンスを低下させる可能性のあるネットワーク状態を特定するために特に重要です。

100GEネットワークの輻輳対策

効果的な輻輳テストには、障害を導入し、負荷がかかった状態でトラフィックとアプリケーションがどのように応答するかを観察するための制御された方法が必要です。キーサイトのNetwork Emulator 3ソリューションは、エンジニアが遅延、ジッタ、パケット損失、トラフィック条件を正確に制御して、再現可能な100GEイーサネット輻輳シナリオをエミュレートすることを可能にします。このアプローチは、チームがサービス動作を測定し、障害しきい値を特定し、現実的で自動化に対応したテスト条件下でシステムの応答を評価するのに役立つため、ネットワーク検証、パフォーマンス特性評価、およびレジリエンス(回復力)テストをサポートします。

当社の100GEネットワーク輻輳ソリューションのブロック図を見る

100GEネットワークの輻輳をエミュレートするソリューション

当社の100GEネットワーク輻輳ソリューション向け製品を見る

リソースのご紹介

100GEネットワーク輻輳に関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?