100GE 네트워크 정체 현상 시뮬레이션 방법

네트워크 에뮬레이터 3
+ 네트워크 에뮬레이터 3

반복 가능한 100GE 혼잡 테스트

최신 100기가비트 이더넷(100GE) 네트워크는 링크가 완전히 포화되기 전에 혼잡을 겪을 수 있으므로, 실제 작동 조건에서 애플리케이션, 서비스 및 트래픽 흐름이 어떻게 동작할지 예측하기 어렵습니다. 엔지니어는 혼잡이 처리량, 응답성 및 서비스 품질에 어떻게 영향을 미치는지 이해하기 위해 지연 시간, 지터, 패킷 손실 및 버스트 트래픽이 네트워크 성능에 미치는 영향을 평가해야 합니다. 제어된 연구실 환경에서 이러한 손상을 재현하는 것은 병목 현상 해결, 경험 품질 검증 및 배포 준비 개선에 필수적입니다.

혼잡 테스트는 또한 과부하, 페일오버 이벤트, 백업 기간 및 공유 인프라 전반의 트래픽 전환 중에 시스템이 어떻게 반응하는지 팀이 평가하는 데 도움이 됩니다. 반복 가능한 손상 시나리오는 지연이 증가하고, 패킷 손실이 시작되며, 애플리케이션 동작이 변경되는 지점을 더 쉽게 측정할 수 있도록 합니다. 이러한 유형의 검증은 성능에 민감한 서비스, 복원력 테스트, 그리고 프로덕션에서 문제가 발생하기 전에 사용자 경험을 저하시킬 수 있는 네트워크 조건을 식별하는 데 특히 중요합니다.

100GE 네트워크 정체 해결 방안

효과적인 혼잡 테스트는 손상을 도입하고 부하 상태에서 트래픽과 애플리케이션이 어떻게 반응하는지 관찰하는 제어된 방법을 필요로 합니다. 키사이트 네트워크 에뮬레이터 3 솔루션은 엔지니어가 지연 시간, 지터, 패킷 손실 및 트래픽 조건에 대한 정밀한 제어를 통해 반복 가능한 100GE 이더넷 혼잡 시나리오를 에뮬레이션할 수 있도록 합니다. 이 접근 방식은 팀이 서비스 동작을 측정하고, 손상 임계값을 분리하며, 현실적이고 자동화 준비가 된 테스트 조건에서 시스템 응답을 평가하도록 지원함으로써 네트워크 검증, 성능 특성화 및 복원력 테스트를 지원합니다.

당사의 100GE 네트워크 혼잡 솔루션 블록 다이어그램 보기

100GE 네트워크 정체 시뮬레이션 솔루션

당사의 100GE 네트워크 혼잡 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

100GE 네트워크 혼잡을 위한 추가 자료

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?