800GE 상호 운용성 및 링크 복원력 검증 방법

인터커넥트 및 네트워크 성능 테스터
+ 인터커넥트 및 네트워크 성능 테스터

배포 전에 800GE 링크 검증

AI 및 클라우드 데이터 센터 환경을 위한 800기가비트 이더넷(800GE) 인터커넥트 검증은 기본적인 링크 활성화 이상의 것을 요구합니다. 네트워크 속도가 증가하고 배포 마진이 줄어들면서 엔지니어는 광 및 구리 인터커넥트가 실제 상호 운용성 조건, 순방향 오류 수정 임계값 및 트래픽 스트레스 시나리오 전반에서 안정적인 작동을 유지할 수 있는지 여부를 결정해야 합니다. 초기 설정 시 기능적으로 보이는 링크도 다른 공급업체의 장치에 연결될 때 여전히 처리량 저하, 과도한 수정 오류, 불안정한 이퀄라이제이션 동작 또는 일관되지 않은 성능을 경험할 수 있습니다.

효과적인 800GE 검증은 현실적인 작동 조건에서 상호 운용성, 비트 오류율(BER), 순방향 오류 수정(FEC) 동작, 처리량 및 프레임 손실에 대한 반복 가능한 검증을 필요로 합니다. 엔지니어는 오류가 신호 저하, 한계 광학 장치, 레인 수준 손상 또는 링크 파트너 상호 작용에서 발생하는지 격리해야 합니다. 배포 전에 800GE 링크를 검증함으로써 팀은 위험을 줄이고 배포 신뢰도를 높이며 AI 클러스터, 스파인-리프 패브릭 및 고속 데이터 센터 네트워크를 위한 복원력 있는 인터커넥트 성능을 확인할 수 있습니다.

800GE 상호운용성 및 링크 복원력 솔루션

800GE 상호 운용성 및 FEC 복원력 검증에는 고속 트래픽 생성, 정밀 오류 분석 및 반복 가능한 인터커넥트 검증 워크플로우를 결합한 솔루션이 필요합니다. 인터커넥트 및 네트워크 성능 테스터 800GE는 엔지니어가 스트레스 조건에서 처리량, 프레임 손실, 지연 시간 및 링크 동작을 측정하면서 광 및 구리 링크 전반에서 800GE 트래픽을 생성하고 분석할 수 있도록 합니다. IxExplorer 소프트웨어와 함께 사용하면 이 솔루션은 반복 가능한 이더넷 트래픽 생성, 캡처, 분석 및 벤치마킹을 지원하여 엔지니어링 팀이 한계 링크를 식별하고, 안정적인 작동을 확인하며, AI 및 최신 데이터 센터 배포를 위한 800GE 연결성을 검증하는 데 도움을 줍니다.

800GE 상호 운용성 및 링크 복원력 검증 솔루션 제품 탐색

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?