ネットワーク回帰テストの自動化方法

Elastic Network Generator
+ Elastic Network Generator

すべてのビルドを継続的に検証

最新のスイッチングおよびルーティングの変更は、本格的な展開よりもはるか以前に予期せぬ動作を引き起こす可能性があります。特に、トポロジーの更新、プロトコル間の相互作用、およびスケール条件が物理環境と仮想環境の両方で進化する場合に顕著です。これらの変更を手動で検証することは困難です。なぜなら、リグレッションの問題は、再現可能なトラフィックパターン、時間変動する負荷条件、または特定のコントロールプレーンとデータプレーンの組み合わせの下でのみ現れる可能性があり、これにより早期の障害特定が遅れ、本番ネットワークにおける欠陥の見逃しのリスクが増大するためです。

効果的なネットワークリグレッションテストには、開発サイクル全体でトポロジー、プロトコル状態、およびトラフィック条件を一貫して再現できる、自動化されたプログラマブルなワークフローが必要です。エンジニアは、ソフトウェア、構成、およびインフラストラクチャ設計が変更されるにつれて、ルーティング動作、相互運用性、回復力、およびシステム準備状況を検証するために、再現可能なテスト実行を必要とします。これにより、チームは障害を早期に発見し、手動での再テスト作業を削減し、継続的インテグレーションおよび継続的デリバリー (CI/CD) ネットワーク検証パイプラインへの信頼性を向上させることができます。

自動化されたネットワーク回帰テストソリューション

ネットワークリグレッションワークフローのテストと自動化には、物理および仮想テスト環境全体で一貫して実行できる、オープンでプログラマブルなトラフィック生成とプロトコルエミュレーションが必要です。キーサイトのElastic Network Generatorは、ソフトウェア定義アーキテクチャとOpen Traffic Generator (OTG) API制御によりこのアプローチをサポートし、エンジニアが再現可能なスイッチングおよびルーティング検証を自動化し、スケーラブルな時間変動フローを作成し、相互運用性、トポロジー変更、および進化するネットワーク動作に対するCI/CDベースのリグレッションテストを加速することを可能にします。

当社の自動ネットワークリグレッションテストソリューションのブロック図を見る

自動化されたネットワーク回帰テストソリューション

当社の自動ネットワークリグレッションテストソリューションの製品を探す

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?