Wie man Netzwerk-Regressionstests automatisiert

Generator für elastische Netzwerke
+ Elastic Network Generator

Jeden Build kontinuierlich validieren

Moderne Switching- und Routing-Änderungen können lange vor der vollständigen Bereitstellung unerwartetes Verhalten hervorrufen, insbesondere wenn sich Topologie-Updates, Protokollinteraktionen und Skalierungsbedingungen in physischen und virtuellen Umgebungen entwickeln. Die manuelle Validierung dieser Änderungen ist schwierig, da Regressionsprobleme möglicherweise nur unter wiederholbaren Traffic-Mustern, zeitlich variierenden Lastbedingungen oder spezifischen Kombinationen von Control-Plane und Data-Plane auftreten, was die frühzeitige Fehlerisolierung verlangsamt und das Risiko von unentdeckten Fehlern in Produktionsnetzwerken erhöht.

Effektive Netzwerk-Regressionstests erfordern automatisierte, programmierbare Workflows, die Topologien, Protokollzustände und Traffic-Bedingungen über Entwicklungszyklen hinweg konsistent reproduzieren können. Ingenieure benötigen eine wiederholbare Testausführung, um das Routing-Verhalten, die Interoperabilität, die Ausfallsicherheit und die Systembereitschaft bei Änderungen von Software, Konfigurationen und Infrastrukturdesigns zu überprüfen. Dies ermöglicht es Teams, Fehler früher zu erkennen, den manuellen Nachprüfungsaufwand zu reduzieren und das Vertrauen in CI/CD-Netzwerkvalidierungspipelines zu stärken.

Lösung für automatisierte Netzwerk-Regressionstests

Das Testen und Automatisieren von Netzwerk-Regressions-Workflows erfordert eine offene, programmierbare Traffic-Generierung und Protokollemulation, die konsistent über physische und virtuelle Testumgebungen hinweg ausgeführt werden kann. Der Keysight Elastic Network Generator unterstützt diesen Ansatz mit einer softwaredefinierten Architektur und Open Traffic Generator (OTG) API-Steuerung, die es Ingenieuren ermöglicht, wiederholbare Switching- und Routing-Validierungen zu automatisieren, skalierbare, zeitlich variierende Flüsse zu erstellen und CI/CD-basierte Regressionstests für Interoperabilität, Topologieänderungen und sich entwickelndes Netzwerkverhalten zu beschleunigen.

Siehe Blockdiagramm unserer Lösung für automatisierte Netzwerk-Regressionstests

Lösung für automatisierte Netzwerk-Regressionstests

Produkte für unsere Lösung für automatisierte Netzwerk-Regressionstests erkunden

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?