PXIe高精度IVテスト・システム

精密測定を迅速に開始

キーサイトのPXIデジタイザは、モジュラー に基づく汎用性の高いアナログ-デジタル変換器(ADC)カードです。

PXIe高精度IVテスト・システム

AXIeモジュラーシステム

シャーシおよび測定モジュールを含むAXIeモジュラーシステム

スケーラブルなデータ収集システム向けの高チャネル密度と高スループット。

AXIeモジュラーシステム

Mainframe Overview

メインフレーム

自信を持って統合。自信を持って切り替え。自信を持って測定。

Mainframe Overview

モジュール概要

キーサイト モジュラーシステム 比類なきパフォーマンス。インサイト獲得までの時間を半分に。

性能や機能が異なるモジュールを自由に組み合わせて、用途に最適なソリューションを構築できます。

モジュール概要

モジュラーシステム

カード、シャーシ、測定モジュールを含むモジュラーシステム

さまざまなモジュラーコンポーネント(例:PXI/AXIカード、シャーシ、メインフレームなど)を組み立てたもの。

モジュラーシステム

6件中 6 件を表示

薄型モジュラー電源システムメインフレーム(600 W、4スロット)の画像
薄型モジュラー電源システムメインフレーム(600 W、4スロット)
モデル
N6701C
最大サンプルレート
-
最大出力電流
該当なし
最大出力電圧
該当なし
出力数
4
プラットフォーム
N6700シリーズ 600W メインフレーム
タイプ
メインフレーム / 1U
NP2-class DCパワー・アナライザ・メインフレーム、自己組立型の画像
NP2-class DCパワー・アナライザ・メインフレーム、自己組立型
モデル
N6705C
最大サンプルレート
-
最大出力電流
該当なし
最大出力電圧
該当なし
出力数
4
プラットフォーム
N6700シリーズ 600W DCパワーアナライザ メインフレーム
タイプ
DCパワーアナライザ
高密度プレシジョンSMUメインフレーム(4スロット、1U)の画像
高密度プレシジョンSMUメインフレーム(4スロット、1U)
モデル
PZ2100A
最大サンプルレート
該当なし
最大出力電流
該当なし
最大出力電圧
-
出力数
-
プラットフォーム
PZ2100A Mainframe
タイプ
-
小型モジュラー電源システムメインフレーム(1200 W、4スロット)の画像
小型モジュラー電源システムメインフレーム(1200 W、4スロット)
モデル
N6702C
最大サンプルレート
-
最大出力電流
該当なし
最大出力電圧
該当なし
出力数
4
プラットフォーム
N6700シリーズ 1200W メインフレーム
タイプ
メインフレーム / 1U
薄型モジュラー電源システムメインフレーム、400 W、4スロット
薄型モジュラー電源システム、400 W、4スロット
モデル
N6700C
最大サンプルレート
-
最大出力電流
該当なし
最大出力電圧
該当なし
出力数
4
プラットフォーム
N6700シリーズ 400W メインフレーム
タイプ
メインフレーム / 1U
PXIeプレシジョン I/V測定ソリューションパッケージの画像
PXIeプレシジョン I/V測定ソリューションパッケージ
モデル
PX1001A
最大サンプルレート
-
最大出力電流
-
最大出力電圧
-
出力数
-
プラットフォーム
PXIe
タイプ
-
すべてクリア