キーサイト信号アナライザPro

ベンチトップシグナルアナライザにおける最高のパフォーマンス

キーサイトのProシグナル/スペクトラム・アナライザには2つのクラスがあります。XA6-classにはSA6320Aモデルが、XA7-classにはUXAモデルが含まれます。これらは、5G NR (FR1およびFR2)、Wi-Fi 6E / 7、802.11 ad/ayなどの最新規格に準拠した次世代の研究開発および高速コンプライアンス・テストに最適です。当社のExpertモデルをベースに構築されたProシグナル・アナライザは、最高の周波数カバレッジ、超広帯域幅、および最低のノイズフロアにより、性能の限界を押し広げます。これらは、厳しい設計マージンや複雑な変調を含む、最も困難な測定課題に対処できるように設計されています。最も人気のある構成の中から選択するか、アプリケーションに必要な構成を構築してください。選択にサポートが必要ですか?以下のリソースをご確認ください。

高周波数カバレッジ

広帯域スペクトルテストを必要とする、高度な通信システム、レーダー、および航空宇宙アプリケーションの高精度解析。

超広帯域幅

1 GHzから4 GHzまでの広い解析帯域幅により、複雑なワイヤレスおよびレーダーテストのために、広範な周波数範囲にわたる複数の信号の同時捕捉と解析が可能になります。

最小ノイズフロア

オプションのノイズフロア拡張による超低ノイズにより、2段階のフィルタ処理を通じて、卓越した明瞭さと最小限の干渉で微弱な信号を検出できます。

精密な信号の明瞭度

RFおよびマイクロ波アプリケーション向けに特別に設計された内部コンバーターは、微細な周波数変動に対して高感度な環境で正確な測定を提供します。

製品画像
  • 最大周波数

    50 GHz ~ 110 GHz

  • 最大解析帯域幅

    1 GHz ~ 8 GHz

  • 位相雑音(1 GHz、10 kHzオフセット)

    -135 dBc/Hz

  • DANL(1 GHz)

    -174 dBm ~ -168 dBm

  • Real Time Spectrum Analysis

    Varies

よくあるご質問