ウェーセンサーガイドパワーセンサー

高周波パワー測定

キーサイトの導波管パワー・センサは、広範な周波数レンジをカバーし、精確で信頼性の高いミリ波測定を提供します。高周波アプリケーション向けに特別に設計されたこれらのセンサは、信号劣化を最小限に抑えながら正確なパワー測定値を提供し、導波管システムにおける測定の完全性を保証します。ミスマッチの不確かさと反射損失を最小限に抑えることで、センサは優れたインピーダンス整合を実現します。さらに、センサは50 MHzの校正ポートを備えており、測定の不確かさを低減し、トレーサビリティを確保します。

広範な周波数カバレッジ 

広範な周波数レンジにわたってパワーレベルを正確に測定し、ミリ波周波数アプリケーションを可能にします。

低挿入損失 

低挿入損失により、最小限の信号劣化を保証し、測定信号の整合性を維持します。 

ミスマッチの最小化

ミスマッチの不確かさと反射損失を低減し、導波管システムにおいてより優れたインピーダンス整合とより正確な電力測定を確実にします。

50 MHz校正ポート 

測定の不確かさを低減し、正確な校正と国家標準へのトレーサビリティを確保するための校正ポートを備えています。

製品画像
  • 周波数レンジ

    60 GHz to 90 GHz, 50 GHz to 75 GHz, 75 GHz to 110 GHz, 33 GHz to 50 GHz, 26.5 GHz to 40 GHz

  • Power range

    -60 to +20 dBm, -30 to +20 dBm, -35 dBm (316.23 nW) to +20 dBm (100 mW)

  • Connector type

    UG-387/U, EIA WR-12, UG-385/U, Waveguide

  • 測定タイプ

    Average/CW only

よくあるご質問