Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
「3D Interconnect Designer」は、チプレット、積層ダイ、パッケージ、PCBなど、あらゆる高度な相互接続構造に対応した、柔軟なモデリングおよび最適化環境を提供します。
25種類以上のXシリーズ・アプリケーションを活用し、ワイヤレス、航空宇宙・防衛、EMI、位相ノイズなどの分野における信号の分析、復調、およびトラブルシューティングを行います。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのEVバッテリーテストソリューションは、個々のセルから完全なパックまで、あらゆるレベルの電気自動車バッテリーを評価するための高精度なプラットフォームを提供します。これらのソリューションは、高効率な回生電力機能を特徴とし、放電時にエネルギーをグリッドに戻すことで運用コストを大幅に削減します。エネルギー貯蔵およびラボ運用向けの強力なソフトウェアと組み合わせることで、キーサイトはテストシーケンス、データ管理、および高度な特性評価技術を正確に制御する機能を提供します。これらの機能は、自動車エンジニアがEVバッテリーの安全性、性能、効率、および寿命を確保するために不可欠であり、電気自動車、定置型エネルギー貯蔵システム、およびより広範なeモビリティエコシステムの開発加速と信頼性の高い展開に直接影響します。人気の構成のいずれかの見積もりを今すぐご請求ください。 選定でお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
個々のバッテリーセル、モジュール、および完全なバッテリーパックをテストし、開発の各段階で詳細な特性評価を行い、あらゆる規模で品質と性能を確保します。
回生機能を備えており、90%を超えるエネルギー回収率を達成することが多く、放電サイクル中のバッテリーからのエネルギーは熱として放散されるのではなく、グリッドにフィードバックされます。
性能、機能、エージング、環境テストを含む複雑なテストシーケンスを、グローバルな業界標準に準拠した内蔵機能で定義、制御、監視します。
複数のチャネルで電気化学インピーダンス分光法 (EIS) をサポートし、周波数範囲にわたるセルのインピーダンスを特性評価することで、潜在的な問題や劣化メカニズムの特定に役立ちます。
Battery Types
Module, Pack, Cell, CellModulePack
形状
Cabinet, Dual cabinet, Bench top, Rack mounted, Combined
最大パワー
N/A ~ 350 kW
測定タイプ
Differential voltage, Temperature, Digital IO, Communications, Analog in, Power supply, Analog out
Mains voltage
48 VDC ~ 480 VAC
SL1002A
最大36チャネルのテストシステム。 キーサイトSL1002Aは、バッテリーセル用に0~6 V、100~600 A、0.6~3.6 kW、36チャネルのシンクおよびソース機能を提供します。
セルレベル試験用のSL1002A Scienlabバッテリーテストシステムは、車載および産業用アプリケーション向けバッテリーセルのシンクおよびソースをエミュレートします。これにより、信頼性が高く、高精度で再現性のある測定結果が得られます。
SL1001A
SL1001A Scienlabバッテリーテストシステムは、車載および産業用アプリケーション向けバッテリーモジュールのシンクとソースのエミュレートを支援します。詳細はこちら!
モジュールレベル向けのSL1001A Scienlabバッテリーテストシステムは、さまざまなアプリケーション向けモジュールの性能を検証するための独自のテスト機能を備えた完全なテストセットアップを提供するテストプラットフォームです。双方向回生型ソースおよびシンクとして構築されており、最高の効率でテストを実行します。
SL1740A
SL1740Aは、1000~1500 V、300~900 A、270 kWのシンクとソースを備えています。
キーサイトのSL1700A Scienlab バッテリー・テスト・システム -パックレベルシリーズは、将来のバッテリーパックアプリケーションの環境をリアルにエミュレートし、ハイパワーバッテリーパックを総合的にテストして、その機能と安全性を向上させることができます。 eモビリティの需要拡大に伴い、EV用バッテリー開発のための広大なバッテリーのテストラボの必要性が高まっています。 キーサイトは、バッテリーの開発と検証を促進するために、SL1700Aシリーズを開発しました。 最大1500 Vの電圧範囲と90~270 kWの電源オプションを備えています。 新しい高電圧SiC(シリコンカーバイド)技術により、小さな設置面積で高いエネルギー効率を実現し、運用コストを最小限に抑えることができます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
EVバッテリーテストは電気自動車の成功に不可欠である一方で、その技術の複雑さと高エネルギー性ゆえに、特有の課題を提示します。これらの課題を克服するには、高度なシミュレーションツール(バッテリーエミュレータなど)の活用、洗練されたテスト自動化の開発、堅牢な安全インフラへの投資、および学際的な専門知識の育成がしばしば必要となります。バッテリーテストの課題は、技術的、安全性、ロジスティクス、経済的領域にわたります。これらには以下が含まれます。
キーサイトは、個々のセルから完全なバッテリーパック、およびそれに付随するバッテリー管理システム (BMS) まで、バッテリー開発ライフサイクル全体に対応するように設計された包括的なEVバッテリーテストソリューションスイートを提供しています。キーサイトのバッテリーテストソリューションは、基本的な電気特性評価から複雑なシステムレベルの統合および安全性テストまで、全範囲をカバーするバッテリー検証への包括的なアプローチを提供し、すべて自動化とデータ管理のための強力なソフトウェアによってサポートされています。以下に、キーサイトのEVバッテリーテストソリューションがセル、モジュール、およびパックレベルで実行できるテストの種類の内訳を示します。
バッテリーの機能と技術の進歩は、業界が成長を続ける中で、電気自動車の安全性、性能、信頼性を確保するための包括的なテストの極めて重要な役割を浮き彫りにしています。