USB4バージョン2.0トランスミッター テスト方法

Infiniium UXR オシロスコープ
+ Infiniium UXRシリーズ オシロスコープ

オシロスコープを使用したUSBバージョン2.0トランスミッターのコンプライアンスの確保

USBデバイスの検証には、オシロスコープを使用したシームレスな相互接続性を保証するために、USB-IF認証のコンプライアンス・テストが必要です。USB Gen 4コンプライアンス試験 仕様に従って、正しく信号を伝送してください。USB4バージョン2.0トランスミッタは、4つの差動レーンにわたって25.6Gbd/40Gb/sのPAM3信号を送信する必要があります。さらに、オルタネートモード信号とType-Cコネクター上の前世代のUSB規格をサポートする必要があります。

USB4バージョン2.0コンプライアンス・テストには、被試験デバイスから送信される信号を解析するために、少なくとも25 GHzの帯域幅と2チャネルを備えたオシロスコープが必要です。新しい垂直ノイズマージンおよびリタイマー測定、イコライゼーションプリセットの増加、多値信号解析の課題がテストを複雑にしています。コンプライアンス・テスト・ソフトウェアはプロセスを自動化し、各テストの合否マージンを示す解析を含む結果をレポートします。

USB4 バージョン2.0トランスミッター コンプライアンステスト ソリューション

USB Gen 4トランスミッターのコンプライアンス検証には、オシロスコープと自動テストソフトウェアが必要です。Keysight USB4 Version 2.0トランスミッターコンプライアンス試験 ソリューションには 、少なくとも25 GHzの帯域幅を持つKeysightInfiniium UXRシリーズのリアルタイム・オシロスコープが含まれています。UXRは、USB 80 Gb/sコンプライアンス試験 自動化ソフトウェアと高度な解析 ソフトウェア・パッケージを実行します。このハードウェアとソフトウェアの組み合わせにより、USB Gen 4(USB4バージョン2.0)デバイスのデバッグ、特性評価、試験のための合理化されたソリューション 提供します。

USB4 Version 2.0コンプライアンス・テストのデモをご覧ください

当社のUSB4 Version 2.0送信機コンプライアンス・テスト・ソリューションの製品をご覧ください。

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください

ご自分に合ったソリューションを見つけるのにお困りですか?