デジタルマルチメータ
+ デジタルマルチメータ

DC突入電流を正確に特性評価

デジタル・マルチメーター(DMM)を使用して直流突入電流を測定するには、高速デジタル 、高速の電流過渡現象を捕捉できるマルチメーターが必要です。試験セットアップには、被試験デバイスと直列に接続されたDMM、十分な電流を供給できるDC電源、およびクリーンで再現性のあるターンオンイベントを提供するスイッチやリレーなどの電源印加を開始する方法が含まれます。必須ではありませんが、リモートPCソフトウェアを使用して突入電流を開始し、捕捉することもできます。

DMMは、ピーク電流を捕捉するか、タイムスタンプ付き電流波形を記録するように構成されます。回路が通電されると、DMMは負荷の変化に伴う初期の突入電流を記録します。内蔵デジタイザがこの過渡波形を捕捉し、エンジニアは突入ピークとその持続時間を特定できます。オシロスコープほど高速ではありませんが、十分なサンプルレート(通常はkHz範囲)を持つ高品質のDMMは、特に携帯性と使いやすさが優先される場合に、突入電流解析のための信頼性の高い簡素化された方法を提供します。

DC 電流特性特性評価 ソリューション

DC突入電流を正確に捕捉および解析し、このサージを管理して部品の損傷、電力の不安定性、および規制不適合を回避するには、高精度な測定器が必要です。キーサイトのソリューションは、突入電流の高速波形を捕捉するための50 kHzデジタイザを搭載したSmart Bench Essentials Plus 6.5桁DMMと、オシロスコープビューを内蔵したEL30000シリーズ電子負荷を使用します。さらに、DMM制御ソフトウェアは、複数の測定の実行、傾向分析のための統計データのプロット、および最大瞬時電流や平均リップル電流などの重要なデータの強調表示に役立ちます。

DC突入電流測定のデモを見る

当社のDC突入電流測定ソリューションの製品を探す

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

エキスパートへのお問い合わせ

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?