コネクテッドカーが顧客満足を生み出す

自動車テクノロジーは長年かけて走る統合コンピューターシステム(先進運転支援システム(ADAS)、アダプティブ・クルーズ・コントロール、ハイブリッドエンジン、インターネットアクセス、およびBluetoothコネクション)へと変化してきました。 自動車メーカーはイーサネットテクノロジーによる単体かつ柔軟性と拡張性が高く、コストパフォーマンスに優れた車載用ネットワークバックボーンの提供を期待しています。

これらコネクテッドカーの最適なデザイン、機能性、性能、安全性、セキュリティおよび相互運用性を保証するため、自動車メーカーおよびそのサプライヤーはデバイス/システム/アプリケーション、しいては車載ネットワーク全体を検証する包括的な車載ネットワークテストソリューションを必要としています。

車載ネットワーク・テスト・ソリューション
車載Audio-Video Bridging(AVB)およびTime-Sensitive Network(TSN)テスト

車載Audio-Video Bridging(AVB)およびTime-Sensitive Network(TSN)をテスト

AVBはベストエフォートもしくはキューイング方式イーサネット上の音声/ビデオの転送の際に起こるさまざまな技術の問題に対応します。 Novus ONE PLUS固定シャーシ、Xcellon-Multis AVB 40/10GEロードモジュールおよびMetronomeタイミングシステムを備えたIxNetworkは、コンポーネントおよびネットワークが規格仕様への準拠を検証する、現場で実証されたAVB/TSNテストソリューションです。 自動車メーカーおよびコンポーネントメーカーがネイティブの車載イーサネット物理層をシュミレートし、以下を検証するために使用します:

車内インフォテインメントのシステムを検証

インフォテイメントシステムは電話、音楽のナビ、運転支援、コンフォートコントロールから緊急システムまで、車のすべての通信およびエンターテイメント機能を操作します。 このウェビナーではデータ要件の増加に伴ってこれらのシステムが直面する課題について、およびそれをネットワーク/プロトコル層、物理層向けにテストする方法を解説しています。

オンデマンドウェビナー:車載イーサネットTime-Sensitive Networkingを検証

このウェビナーでは車載イーサネットネットワーク内AVB (Audio-Video Bridging)およびTSN (Time-Sensitive Network)テストの検証上の課題について詳細に説明しています。

車載ネットワーク・テスト・ソリューション

車載テストの課題を解決

キ―サイト製品を使うことで車内固定の、ワイヤレス、およびセキュリティ技術の実環境での検証が可能になり、自動車業界のADAS、インフォテイメントシステム、および常時オンのネットワーキングなどクラス最高の車載コンポーネントの構築を後押ししています。 キ―サイトは車載イーサネット機能向けネットワーク/デバイス/アプリケーション/セキュリティテストを主導しており、新たな車載機能の加速および安全運転体験の向上を実現しています。

車載イーサネットテストの最新情報の詳細については、自動車業界の有名な会議でのキーサイトエキスパートによるプレゼンテーションをご覧ください。

下記のプレゼンテーションをご覧いただき、産業用イーサネットおよびTSNテストの最新情報の詳細をご確認ください。

ゲートウェイセキュリティをテスト

コネクテッドカーによって露出したオープンインタフェースのため、ミッションクリティカルなシステムおよび搭乗者のプライバシーを守るために車内のさまざまなゾーンやセグメントを作ることが非常に重要になります。 「セキュリティECU」もしくは「ゲートウェイECU」が重量な役割を果たし、以下を検証するため厳正なテストを必要とします。

  • ファイアウォールおよびアクセス・コントロール・リスト(ACL)
  • 回避の有無に関係なく侵入を検知
  • DDoS緩和
  • プロトコル変換
  • データルーティング

BreakingPointは回避手法を用いて現実的なサイバーセキュリティの脅威をシミュレートします。 最も堅牢なファイアウォールは性能保証のためにこれに依存しています。 またコネクテッドカーにおけるゲートウェイECU検証にも最適です。

ゲートウェイセキュリティテスト
車載イーサネットおよびTCP/IP ECUコンプライアンス/相互運用性テスト

車載イーサネットおよびTCP/IP ECUコンプライアンス/相互運用性を検証

WindowsまたはLinuxシステムからAUTOSARおよびGENIVIベースのECUの互換性を素早く検証し相互運用性や規格準拠に備える。 IPv4/IPv6/TCP/UDP/SOME/IP/SDその他多くの規格プロトコルのスタック互換性を、すぐに実行できる1300以上の豊富なテストセットを使うことで確認できます。 ITシステムおよびネットワークのマーケットに15年以上携わってきたキ―サイトの業界随一のIxANVLソリューションは、以下の車載イーサネットテスト仕様を検証します。

  • OPEN Alliance車載イーサネットECUテスト仕様1.0
  • AUTOSAR受け入れ検査1.1
  • AUTOSARテスタビリティプロトコルおよびサービスプリミティブ1.1

AVNUコンフォーマンス/相互運用性テスト

車載プロフィール用IxNetwork Avnuコンフォーマンスおよび相互運用性テストを使うことで、試験者はエンジン制御ユニット(ECU)の高品質基準を保証し、Avnu認証プログラムに備えることができます。 Avnuテストプランに沿った定義済みのテストケース、パケットレベルのデバッグ機能、異なるレベルでの結果解析、およびフレキシブルなテストランデザインを含んだテストライブラリーが機能として装備されています。

AVNUコンフォーマンス/相互運用性テスト

注目のリソース

関連製品

IoTデバイスの構築?それとも使用? お問い合わせください。