DDR5レシーバーコンプライアンスの特性評価/テスト方法

高性能BERT
+ 高性能BERT

DDR5レシーバー・コンプライアンス・テストのセットアップ

第5世代のダブル・データ・レート・メモリ(DDR 5)デバイスのコンプライアンスを確認するには、JEDEC仕様に規定された相互運用性テストの包括的リストを実行する必要があります。 物理層レシーバー・コンフォーマンス・テストでは、レシーバーの特性評価、広帯域幅オシロスコープによるストレス信号の校正、ビットエラー比テスターを使用したデバイス・レシーバー・テストを実行する必要があります。

テストセットアップの校正には高精度の測定器が必要であり、最新のDDR5コンプライアンステスト仕様の細部に関する知識がないと、ユーザーエラーの可能性が高くなります。 DDR5 DRAMやその他のデバイスに対する校正済みストレス信号を使用したビットエラー比測定を1つ1つ手動で実行し、結果を記録し、テスト仕様と比較するのは時間がかかります。 自動DDR5レシーバー・テスト・コンプライアンス・ソフトウェアが必要です。

DDR5レシーバー・テスト・ソリューション

DDR5レシーバー・コンプライアンス・テスト・ソリューション

JEDEC仕様に基づくDDR5レシーバーテストには高精度のテストツールが必要です。 Keysight DDR5レシーバー・コンプライアンス・テスト・ソリューションには、M8040A ビットエラー比テスター上で実行されるM80885RCA レシーバー・テスト・オートメーション・ソフトウェアが含まれます。セットアップ、テスト実行、結果の評価、およびコンプライアンスの文書化を支援して、DDR5仕様への適合を保証します。 D9120ASIA シグナル・インテグリティー・ソフトウェアおよびD9120JITA ジッタ解析ソフトウェアを搭載したKeysight UXRシリーズ オシロスコープを使用して、レシーバーの特性評価を実行します。

DDR5レシーバーテストのデモを見る

DDR5レシーバー・テスト・ソリューション関連製品の詳細

関連するユースケース

contact us logo

当社のエキスパートにご相談ください。

最適なソリューションをお探しですか。