適合性デバッグと検証の自動化方法

MXR オシロスコープ
+ MXRシリーズ オシロスコープ

デバイス性能を検証するための速度および適合性テストの自動化

高速デジタルデバイスの性能デバッグと検証には、R&Dエンジニアがカスタムの速度および適合性テストを実行する必要があります。デバイスの性能を検証するために、被試験デバイス (DUT) に接続されたオシロスコープ上で複数の反復テストシーケンスが実行されます。これには、手動での設定変更、デジタル信号パラメータの測定、スクリーンショットとデータの保存が含まれます。従来、これらのテストを自動化するには、カスタムコーディングが必要でした。コーディングなしでテスト手順を記録し、再生するには、ロボティック・プロセス・オートメーション (RPA) ソフトウェアを使用します。

速度およびデュプレックステストを自動化するには、テスト対象のプロトコルに十分な帯域幅を備え、ロボティック・プロセス・オートメーションをサポートするグラフィカル・ユーザー・インターフェースを持つオシロスコープが必要です。RPAソフトウェアは、人間が複数回にわたって手動でボタンを押す作業を、ソフトウェアプログラムによる自動化されたボタン操作に置き換えます。RPAエンジンは、信号パラメータ測定値をキャプチャし、接続されたオシロスコープからのデータを、RPAアプリケーションを実行しているPCに直接記録します。

自動化された速度および適合性テストソリューション

性能デバッグと検証を自動化するには、RPAソフトウェアを搭載したオシロスコープが必要です。キーサイトのMXRオシロスコープ。キーサイトのMXRオシロスコープは、最大9.0のENOB、最小43 µVのノイズ、および8-in-1の測定器統合オプションにより、正確な測定を提供します。PathWave RPAソフトウェアは、オシロスコープと連携して、測定器のGUIインターフェースを制御することで、設計および検証テストを自動化します。これにより、エンジニアはコーディングなしで自動化シーケンスを作成できます。ワンボタンの記録および再生操作は、テスト自動化の経験がなくても実行できます。

自動適合性デバッグのデモを見る

自動速度および適合性テストソリューションの製品を探す

リソースのご紹介

自動性能デバッグと検証に関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

エキスパートへのお問い合わせ

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?