Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
3D Interconnect Designerは、チップレット、積層ダイ、パッケージ、PCBなど、あらゆる高度な相互接続構造に対応する柔軟なモデリングおよび最適化環境を提供します。
25種類以上のXシリーズアプリケーションを使用して、ワイヤレス、航空宇宙/防衛、EMI、位相ノイズの各分野で信号の解析、復調、トラブルシューティングを行います。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト WG2-class Advanced波形/ファンクション・ジェネレータには、33500シリーズがあります。これらは、RFシステムにおけるマルチトーン通信信号、レーダーやデジタル通信におけるパルス変調波形、ワイヤレス通信における周波数ホッピングといった複雑な信号環境において、実環境条件のシミュレーションと信頼性の高いデバイス特性評価を確実に行うための、クリーンで高精度な信号を提供します。超低ジッタと最小限の全高調波歪み(THD)により、当社のAdvanced波形/ファンクション・ジェネレータは、高信号複雑度シナリオにおけるデバイスのリアルなシミュレーションと信頼性の高いテストを可能にします。人気の構成の中から選択するか、お客様のアプリケーションに特化した構成を設定してください。
With < 40 ps jitter and < 0.04% THD, signals are clean and precise, ideal for realistic simulation and reliable device characterization.
ノイズ信号の精密な制御と生成により、DUTのスペクトル特性に一致するノイズの多い環境のリアルなシミュレーションが可能になります。
2つの独立した波形を単一出力に結合し、追加のハードウェアなしで複雑な信号を重畳することで、デュアルトーン信号を生成します。
高精度なパラメータ制御、高速エッジ、強化された変調により、レーダーシミュレーションやデジタル通信などのアプリケーション向けにパルスを生成します。
帯域幅
20 MHz ~ 100 MHz
Number of channels
1 ~ 2
任意波形
Varies
最大サンプルレート
160 MSa/s ~ 320 MSa/s
インタフェース
USB, LAN, GPIB
FG33532A
キーサイト FG33532A ダブルチャネル ファンクション/任意波形ジェネレータは、Trueformテクノロジーを搭載し、高精度な波形を生成します。
Keysight FG33532A ファンクション/波形発生器は、上位モデルのProレベルのテクノロジーを搭載しており、正確なハードウェア設計検証を可能にします。Trueformテクノロジーは、高度なフィルタリング技術を備えた仮想可変クロックを採用し、波形のサンプルレートを追跡します。このテクノロジーにより、予測可能な低ジッタ、低高調波歪み、高信号忠実度を実現し、プログラムされた波形を忠実に再現します。FG33532Aには、16ビット任意波形生成機能と波形ビルダーソフトウェアも内蔵されています。
Smart Bench Essentials Plusファミリーの全製品と同様に、3年間の保証とKeysightCareテクニカルサポートが付属しており、プロジェクトのリスクを低減します。FG33532Aでは、以下のことが可能です。
33512B
33512Bは、Keysight独自のTrueformテクノロジーの採用により、品質の高い様々な種類の信号を作成できるため、最も要求の厳しい測定にも対応できます。
Keysight 33500Bシリーズ波形発生器は、信号の作成に独自のTrueformテクノロジーを採用し、従来のDDSジェネレータと比べて機能、信号忠実度、柔軟性に優れています。必要なあらゆる種類の信号を簡単に作成でき、信号発生器による信頼性の高い出力を実現できます。
33512Bは、ニーズの変化に応じて簡単に30 MHzにアップグレードすることができます。
33522B
33522Bは、Keysight独自のTrueformテクノロジーの採用により、品質の高い様々な種類の信号を作成できるため、最も要求の厳しい測定にも対応できます。
Keysight 33500Bシリーズ波形発生器は、信号の作成に独自のTrueformテクノロジーを採用し、従来のDDSジェネレータと比べて機能、信号忠実度、柔軟性に優れています。必要なあらゆる種類の信号を簡単に作成でき、信号発生器による信頼性の高い出力を実現できます。
33522Bは、ニーズの変化に応じて簡単にアップグレードすることができます。詳細
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
信号インテグリティとは、電気信号が回路またはシステムを伝播する際の品質と精度を指します。波形発生器において、信号インテグリティは出力波形がいかにクリーンで、正確で、安定しているかを決定します。信号インテグリティが重要である主な理由は以下の通りです。
同相直交変調、すなわちIQ変調は、通信アプリケーションにおいて主流の変調方式です。データ需要の高い現代において課題であり続ける帯域幅の効率的な利用が可能であるため、広く普及しています。設計者は干渉で満たされたスペクトラムにおいて継続的な帯域幅の逼迫に直面しているため、シミュレートされたIQ信号によるテストは極めて重要です。
例えば、実世界での性能を保証するために、設計の限界をテストする必要があります。これを行うには、まずファンクションジェネレータを使用して理想的な信号を生成し、その理想的な性能をテストする必要があります。ファンクションジェネレータは、非理想的なIQ信号をシミュレートする上で重要な役割を果たします。2つのチャネル間のゲインバランスと各チャネルの振幅オフセットを調整することで、非理想的な信号を作成できます。ピコ秒の分解能でIまたはQベースバンド信号を時間的にシフトさせるスキュー調整も実行できます。一部のファンクションジェネレータでは、ノイズ、ランダムジッタ、または確定的ジッタを信号に追加できます。
波形シーケンスを使用すると、いくつかの共通セグメントを持つ複数の構成済み波形を作成できます。シーケンスにより、最小限の測定器メモリで長く複雑な波形を構築できます。波形シーケンスを使用すると、必要に応じて信号内のさまざまな場所で異なる短い波形を再生することで、メモリを節約できます。
多くのテストでは、長い波形メモリ記録が必要です。最終的に、必要な記録長が利用可能な波形メモリを超える場合があります。シーケンスは、信号の長さを増やす方法です。シーケンスでは、異なる波形セグメントがユーザー定義のシーケンスリストを通じて繰り返されます(または次々に再生されます)。