Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
3D Interconnect Designerは、チップレット、積層ダイ、パッケージ、PCBなど、あらゆる高度な相互接続構造に対応する柔軟なモデリングおよび最適化環境を提供します。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのWG1-class Essential 波形/ファンクションジェネレータには、EDU33210シリーズが含まれます。これらは、信頼性の高い波形生成のための内蔵波形と変調機能を提供し、商用ラボと教育ラボの両方に最適です。大型7インチカラーディスプレイ、直感的なインターフェース、USBおよびLAN経由のリモート接続により、当社のEssential 波形/ファンクションジェネレータは、回路のトラブルシューティング、通信信号のシミュレーション、または波形の基礎教育に必要な汎用性と信頼性を提供します。当社の人気のある構成から選択するか、お客様のアプリケーションに特化した構成を設定してください。
正弦波、方形波、ランプ波、パルス波を含む17種類の内蔵波形に加え、指数関数的立ち下がり/立ち上がり、ガウスパルス、ローレンツなどの特殊波形も搭載しています。
高解像度7インチカラーディスプレイは、波形設定と出力信号の鮮明なリアルタイム表示を提供し、使いやすさを向上させ、エラーを削減します。
USBおよびLANインターフェースはリモートアクセスを提供し、計測器制御およびロギングソフトウェアを介したPCベースの操作とリアルタイム波形解析を可能にします。
AM、FM、PM、FSK、BPSK、PWMの6種類の内蔵変調タイプを提供し、RFID、DVB-S、Zigbee®などの通信プロトコルのテストに利用できます。
帯域幅
20 MHz
Number of channels
1 ~ 2
任意波形
Yes
最大サンプルレート
250 MSa/s
インタフェース
USB, LAN
EDU33211A
EDU33211A 単一チャネルファンクション / 任意波形発生器は、エントリークラスのファンクションジェネレータでありながら、妥協のない性能を発揮。
EDU33210 シリーズ ファンクション / 任意波形発生器は、エントリークラスのファンクションジェネレータでありながらも妥協のない性能を発揮。 クラス最高の安定度と低波形歪みを誇るこのファンクションジェネレーターを使えば、すべての基本波形を発生させることができます。 それ以外にも追加機能が提供され、どんなに複雑な作業でも迅速に完了できる機能性と柔軟性を兼ね備えています。 使いやすく情報満載のフロント・パネル・インターフェースにより、一旦他の事に注力しても中断したところから容易に再開できます。
EDU33212A
The EDU33212A デュアルチャネルファンクション / 任意波形発生器は、デュアルチャネル同期テストの出力信号で妥協なき性能を発揮。
EDU33210 シリーズ ファンクション / 任意波形発生器は、エントリークラスのファンクションジェネレータでありながら妥協のない性能を発揮。クラス最高の安定度と低波形歪みを誇るこのファンクションジェネレータを使えば、すべての基本波形を発生させることができます。それ以外にも追加機能が提供され、どんなに複雑な作業でも迅速に完了できる機能性と柔軟性を兼ね備えています。使いやすく情報満載のフロント・パネル・インターフェースにより、一旦他の事に注力しても中断したところから容易に再開できます。
BenchVue Basic アプリを無料でダウンロードして計測機器を制御。.
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
波形発生器において内蔵波形は不可欠です。これは、一般的に使用される信号タイプに即座にアクセスできるため、ゼロからカスタム信号を作成することなく、迅速かつ効率的にテストを開始できるためです。内蔵波形を備えた波形発生器を選択すべき主な理由をいくつかご紹介します。
波形/ファンクションジェネレータにおけるリモート接続機能は、柔軟性、効率性、および自動化されたテストに不可欠です。これにより、デバイスに物理的に接続することなく、PCまたはネットワーク経由で機器を制御し、波形を設定し、データを取得できます。リモート接続の主な利点をいくつかご紹介します。
波形発生器を選択する際、変調機能は現実的で汎用性の高いテスト信号を生成するための鍵となります。適切な変調機能のセットにより、実際の信号動作をシミュレートし、システム応答をテストし、さまざまな条件下での性能を検証できます。
求めるべき主要な変調タイプは次のとおりです。