Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
M9411A PXI ベクトルトランシーバー(VXT)は、ベクトル信号発生器(VSG)とベクトル信号アナライザ(VSA)を 3 スロットの PXI モジュールに統合したもので、1.2 GHz の瞬時帯域幅、カスタマイズ可能な FPGA、および光 I/O を備えています。
Baseband Generator Memory Size
256MSa, 512MSa
1 GHz 時的 DANL
-163 dBm
頻率
6 GHz
Generator/analyzer bandwidth
1.2 GHz
1 GHz 時的諧波
<-44 dBc
1 GHz時的非諧波
<-75 dBc
1 GHz時的輸出功率
-120 dBm to +20 dBm
頻寬選項
300 MHz, 600 MHz, 1.2 GHz
頻率選項
6 GHz
效能等級
◆◆◆◆◇◇
波形播放記憶體
512 MSa
最高頻率
6 GHz
Slots
3
Form factor
PXI module
類型
Vector Transceiver
Platform
PXIe
模組類型
Vector Transceiver
Maximum bandwidth
1.2 GHz
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
VXT PXleベクトルトランシーバーは、6 GHzのベクトル信号発生器とベクトル・シグナル・アナライザを3スロットのPXIeモジュールに統合したものです。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。