Choose a country or area to see content specific to your location
IxLoad

マルチプレイサービス、アプリケーション配信プラットフォーム、およびネットワークセキュリティアプライアンスのL4-7パフォーマンステスト
この製品をすでに所有していますか? テクニカルサポートにアクセスする
ハイライト
- 業界最高のHTTP、SSL、IPsecのパフォーマンスとスケールを提供します
- コンバージドワイヤレスおよびワイヤードアプリケーション配信インフラストラクチャとサービスのエンドツーエンドテストを提供します
- QoEへのリアルタイムの知見を提供します
- アプリケーショントラフィックテストを使用して、完全に統合されたブロードバンドネットワークインフラストラクチャをエミュレートします
- ユーザーの行動の動的な性質をモデル化できる、市場で唯一のテストソリューションとして機能します
- 物理ネットワークと仮想ネットワーク全体でシームレスなアプリケーションパフォーマンス検証を実現します
- 今日のネットワークで使用する実世界のアプリケーショントラフィック混用をエミュレート (AppLibrary)
リアルタイム、ビジネスクリティカルアプリケーションの体感品質をコンバージド・マルチプレイ・サービス・エミュレーションで測定
問題:絶滅の危機に瀕した経験の質
今日の非常に競争の激しい状況では、組織は最高の顧客体験を提供するために厳しいネットワーク品質要件を満たす必要があります。 しかし、マルチメディアアプリケーションの配列が広がり、ユーザー数が増加しているため、統合されたマルチプレイサービスとアプリケーション配信プラットフォームの検証がこれまで以上に困難になり、コストも高くなっています。 これらのサービスを適切にテストする方法がなければ、ユーザー体感品質が損なわれます。
ソリューション:テストと検証のための拡張性が高く使いやすいソリューション
IxLoadは、ユーザー体感品質を検証するための包括的なパフォーマンステストを提供します。 IxLoadは、Web、ビデオ、音声、ストレージ、VPN、ワイヤレス、インフラストラクチャ、およびカプセル化/セキュリティプロトコルをエミュレートして、現実的なシナリオを作成することで機能します。 モジュラーシステム設計により、IxLoadはインフラストラクチャに合わせて拡張でき、リアルタイムのユーザー体感品質メトリックにより、ネットワークの劣化を深堀してすばやく特定し、障害点を特定できます。 IxLoadは効果的であると同時に使いやすいため、完全なエンドツーエンドのサービス検証を実現するためにプロトコルの専門家である必要はありません。

注目のリソース
ハードウェアオプション
-
「テストにより、プロバイダーと協力して、問題を引き起こした可能性のある問題を運用前に特定して解決することができました。」
IAN MAHONEY、プログラムディレクター、マークス&スペンサー
ご要望、ご質問はございませんか。
お役に立つ情報