Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
3D Interconnect Designerは、チップレット、積層ダイ、パッケージ、PCBなど、あらゆる高度な相互接続構造に対応する柔軟なモデリングおよび最適化環境を提供します。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト Inspector SC4 サイドチャネル解析システムは、組み込みデバイス、チップ、スマートカードのセキュリティ評価のための包括的なツールを提供します。高分解能データ収集と高度な暗号解析機能を組み合わせることで、電力および電磁放射を介した脆弱性の正確な検出を可能にします。このシステムは、差分電力解析 (DPA) や電磁解析 (EMA) など、さまざまな攻撃ベクトルをサポートし、デバイスの耐性を評価するための堅牢なプラットフォームを提供します。モジュラー設計により、ユーザーは特定のセキュリティ要件に合わせてテストアプローチを調整でき、徹底的な評価と潜在的な脅威に対する強化された保護を保証します。サイドチャネル解析の見積もりを今すぐご依頼ください。このソリューションについてさらに詳しく知りたいですか?以下のリソースをご覧ください。
卓越した精度で正確な電力および電磁信号を捕捉し、微妙なデバイスの動作とサイドチャネルの脆弱性を明らかにします。
差分電力解析 (DPA)、相関電力解析 (CPA)、およびその他の攻撃をサポートし、暗号実装の徹底的な評価を可能にします。
ソフトウェア制御シーケンスにより繰り返しテストプロセスを効率化し、複数のデバイス間での効率、再現性、一貫性を向上させます。
特定のデバイスに合わせてテストパラメータ、攻撃ベクトル、測定セットアップを調整し、焦点を絞った関連性の高いセキュリティ評価を可能にします。
Model
Hardware
Support Level
Standard support
Technology
Device Security
DS1050A
次世代組込みセキュリティテストベンチは、精密なチャネル 解析 フォールトインジェクション試験のためのモジュラー高性能ハードウェアを統合します。
高速PXIeアーキテクチャを活用し、より迅速かつ高精度なセキュリティテストを実現します。次世代組み込みセキュリティ テストベンチは、最先端のPXIテクノロジーをサイドチャネル解析(SCA)および故障注入(FI)テストにもたらし、比類のない性能、柔軟性、信頼性を提供します。セキュリティ専門家向けに設計されたこの最先端プラットフォームは、将来を見据えて構築されており、最新かつ高速なターゲットを確実にテストできます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
サイドチャネル解析(SCA)は、消費電力、電磁放射、タイミング変動などの意図しない物理的エミッションを測定することで、暗号デバイスのセキュリティを評価するために使用される強力な手法です。これらのサイドチャネルは、暗号アルゴリズムが数学的に強力であっても、暗号鍵などの秘密情報を漏洩させる可能性があります。SCAは、セキュリティエンジニアが実際の攻撃条件下で現実世界のハードウェアがどのように動作するかを理解するのに役立ちます。これらの物理的な漏洩からのデータを分析することで、設計者はデバイスの実装における弱点を特定し、ノイズ生成、マスキング、またはバランシング技術などの対策を適用できます。製品開発および検証段階でサイドチャネル解析を実施することは、ISO/IEC 17825やCommon Criteriaなどのセキュリティ標準への準拠を達成するために不可欠です。これにより、セキュアエレメント、スマートカード、IoTデバイスが高度な物理攻撃に対して耐性を持ち続け、機密データとユーザーの信頼を保護します。
サイドチャネル攻撃は、デバイスの動作中に発生するさまざまな物理的な漏洩を利用します。最も一般的なタイプは次のとおりです。