何をお探しですか?
DDR4ファンクション/プロトコルのデバッグ/解析
DDR4メモリシステムが期待どおりに動作しない場合は、キーサイトのDDR4ファンクション/プロトコルのデバッグ/リファレンスソリューションを使用すれば、トレースを捕捉して解析できます。また、システム動作を理解しシステムの問題の根本原因を特定するために必要な表示機能を備えています。
Highlights
5G Channel Sounding, Reference Solution
最高の信頼性を誇る測定確度! DDR4解析/テスト/デバッグのための業界最高速のトリガおよびデータ捕捉。
- 最高2.5 GHzで最大32個のシーケンシャルイベントをトリガできる機能により、発生頻度の低い問題のトレースを捕捉可能。
- 5000 Mb/s以下のDDR4用のDDR4プロトコルコンプライアンス検証機能。
- DIMMインターポーザーを使用した4000 Mb/sでのDDR4リード/ライトデータの実証済みの捕捉。
- 強力な新しいメモリ解析ソフトウェアが次の機能を提供。
- グラフィック表示
- 高速トレースナビゲーション
- 性能、リフレッシュ、アドレスアクセス、速度変更のオーバービュー
Web Standard Configurations
FS2510AB DDR4 DIMMインターポーザーを搭載したU4164Aロジック・アナライザ・システムは、信頼性の高いデータ捕捉機能と高度な解析/検証ツールを兼ね備え、最高4 Gb/sの速度で動作する高速デジタルデザインの信頼性の高い検証/デバッグを短時間で実現できます。
DDR4 DIMMインターポーザー、ロジック・アナライザ・モジュール・オプション、B4661Aメモリ解析ソフトウェアオプションを含む詳細な推奨構成については、キーサイトのDDR4機能/プロトコルのデバッグ/解析リファレンスソリューションの構成ガイドを参照してください。
W4641A x16 BGAインターポーザーとU4208A/09A 61ピンZIF型プローブ/ケーブルを搭載したU4164Aロジック・アナライザ・システムは、信頼性の高いデータ捕捉機能と高度な解析/検証ツールを兼ね備え、最高3300 Mb/sの速度で動作する高速デジタルデザインの信頼性の高い検証/デバッグを短時間で実現できます。
ロジック・アナライザ・モジュール・オプション、B4661Aメモリ解析ソフトウェアオプションを含む詳細な推奨構成については、キーサイトのDDR4機能/プロトコルのデバッグ/解析リファレンスソリューションの構成ガイドを参照してください。
W4643A x4/x8 BGAインターポーザーとU4208A/09A 61ピンZIF型プローブ/ケーブルを搭載したU4164Aロジック・アナライザ・システムは、信頼性の高いデータ捕捉機能と高度な解析/検証ツールを兼ね備え、最高3300 Mb/sの速度で動作する高速デジタルデザインの信頼性の高い検証/デバッグを短時間で実現できます。
ロジック・アナライザ・モジュール・オプション、B4661Aメモリ解析ソフトウェアオプションを含む詳細な推奨構成については、キーサイトのDDR4機能/プロトコルのデバッグ/解析リファレンスソリューションの構成ガイドを参照してください。
Extend the capabilities for your DDR4ファンクション/プロトコルのデバッグ/解析
Featured resources for the DDR4ファンクション/プロトコルのデバッグ/解析
ご要望、ご質問はございませんか。