何をお探しですか?
モジュラーシステム
キーサイトのモジュラーシステムは2つの特定のフォーム、PXIおよびAXIeで使用できます。 キーサイトのモジュラーシステムは、優れたPXIおよびAXIe性能を提供することで、RF、マイクロ波、デジタルの難題に取り組むことができます。
キーサイト モジュラーシステム 優れた性能。 短時間で問題解決。
キーサイトは、75年にわたり計測技術の発展に寄与してきました。 これまで、フルサイズのベンチトップ、小型のベンチトップ、ハンドヘルド、モジュラーなどで、お客様が必要とする形状やサイズの業界最高のテスト機器を作り続けてきました。
今日、キーサイトはモジュラー製品のラインナップに、RF、マイクロ波、高速デジタル機器の優れた性能と一貫した測定技術をまとめました。 テストシステム作成の時間節約の出発点として、パワーアンプのテストから衛星信号のモニタリングまで、専用アプリケーション領域に対応したモジュール型リファレンスシステムを文書化しています。 キーサイトのモジュラーシステムは、優れたPXIおよびAXIe性能を提供することで、RF、マイクロ波、デジタルの難題に取り組むことができます。 当社の基盤は、業界で最も確度の高い測定技術であり、最初に達成する最大の自信と、最良の測定、次に何が起こるかの洞察力を提供しています。 キーサイトのモジュラーハードウェア革命は2つの特定のフォーム、PXIおよびAXIeに焦点を当てています。
PXIモジュラーシステム
PXIは、PXI Systems Allianceが管理するオープンなマルチベンダー規格であり、異なるベンダーのモジュールやシャーシの相互運用性を確保します。
PXIeバックプレーンバスはPCI Express®テクノロジーを活用し、データ/トランザクション量の多いテストアプリケーションでは特に、テスト速度の大幅な向上とレイテンシーの低減を実現しています。 また、このバスはテストニーズの変化に応じたシステムのスケーラビリティを可能にし、PXIをベンチトップ型またはAXIe計測器の既存のテストシステムに統合することも可能です。
AXIeモジュラーシステム
AXIeは、Advanced Telecom Computing Architecture (AdvancedTCA)に基づいた、次世代のオープン規格です。 各スロットで使用できるパワーとヘッドルームを増やすことで、より高速化したスイッチング速度、より大きな電力消費、より複雑化した測定アーキテクチャを持つ、さらに高性能なモジュールが開発されました。
スロット間の通信と同期を行う拡張ローカルバスにより、複雑なマルチ機器構成、データストレージ、コプロセッシングを簡素化します。 結果として、AXIeモジュラーシステムは、航空宇宙防衛、高エネルギー物理学、半導体テスト、他業界で使用される高性能テスト・計測システムのタイミング、トリガ、モジュール間のデータ移動機能を提供しています。 AXIeモジュラーシステムでは、最小限のラックスペース用に水平構成、大型化したシステム用に垂直構成を使用しています。 シャーシおよびモジュールで、ベンチトップやPXI製品を補完し、PCIe/LANのインタフェースを備えていることにより、仮想PXIやベンチトップ機器のように動作することが可能です。
キーサイトの標準3年間保証により、世界中で優れた製品品質をお約束します。 キーサイトのマルチベンダーのワンストップ校正とアップタイムサービスは、お使いの機器の正確性、性能、可用性を継続して保証します。
あらゆるフォームファクターで、当社の目標は、チームが業界最先端を走り続けるために必要な性能を提供することです。

最適なシリーズを見つけましょう
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。