무엇을 찾고 있습니까?
모듈형 시스템
키사이트의 모듈형 시스템은 두 가지 유형인 PXI와 AXIe를 지원합니다. 키사이트의 모듈형 시스템은 압도적인 PXI 및 AXIe 성능을 제공하여 가장 까다로운 RF, 마이크로파, 디지털 과제를 해결할 수 있도록 돕습니다.
키사이트 모듈형 시스템. 최고의 성능. 통찰력 확보 시간 단축.
키사이트는 75년이 넘는 세월 동안 측정 통찰력을 제공해 왔습니다. 키사이트는 그 과정에서 고객의 요구에 맞는 다양한 형태와 크기의 선도적인 테스트 장비를 생성해 왔는데, 여기에는 대형 벤치탑, 소형 벤치탑, 휴대형, 모듈형 제품이 포함됩니다.
오늘날 키사이트는 RF, 마이크로파, 고속 디지털 계측기와 관련해 압도적인 성능과 일관적인 측정 과학을 모듈형 포트폴리오를 통해 제공하고 있습니다. 키사이트는 시간을 절약할 수 있는 테스트 시스템 생성 관련 시작점을 제공하기 위해 전력 앰프 테스트부터 위성 신호 모니터링에 이르는 특정한 어플리케이션 영역을 지원하는 모듈형 레퍼런스 시스템을 문서화하고 있습니다. 키사이트의 모듈형 시스템은 압도적인 PXI 및 AXIe 성능을 제공하여 가장 까다로운 RF, 마이크로파, 디지털 과제를 해결할 수 있도록 돕습니다. 키사이트는 업계에서 가장 정확한 측정 과학을 토대로 삼으며 최대한의 정확도로 한 번에 가장 뛰어난 측정값과 미래에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다. 키사이트의 모듈형 하드웨어 혁신은 두 가지 유형인 PXI와 AXIe에 초점을 맞춥니다.
PXI 모듈형 시스템
PXI는 PXI 시스템 연합이 관리하는 개방형 멀티벤더 표준으로 여러 벤더의 모듈 및 섀시에 대한 상호 운용성을 보장합니다.
PXIe 백플레인 버스는 PCI Express® 기술을 활용하며 특히 데이터 및 트랜잭션 집약적 테스트 어플리케이션에서 테스트 속도를 대폭 증가시키고 지연을 크게 줄입니다. 또한 이 버스는 테스트 요구의 변화에 따라 시스템의 확장성을 지원하며 PXI는 기존의 벤치탑 또는 AXIe 계측기 테스트 시스템에 통합될 수 있습니다.
AXIe 모듈형 시스템
AXIe는 ATCA(Advance Telecom Computing Architecture) 기반의 차세대 개방형 표준입니다. 각 슬롯에서 이용할 수 있는 전력 및 헤드룸을 늘림으로써 더 빠른 스위칭 속도, 더 많은 소비 전력량, 보다 복잡한 측정 아키텍처를 보유한 더 높은 성능의 모듈이 개발되었습니다.
슬롯 간의 통신 및 동기화 기능을 제공하는 증강 로컬 버스로 인해 복잡한 다중 계측기 구성, 데이터 스토리지, 공동 프로세싱이 가능합니다. 그 결과 AXIe 모듈형 시스템은 항공우주 방위, 고에너지 물리학, 반도체 테스트 및 기타 업계에서 사용되는 고성능 테스트 및 측정 시스템에 타이밍, 트리거링, 그리고 모듈 간 데이터 이동 기능을 제공합니다. AXIe 모듈형 시스템을 최소한의 랙 공간을 위한 수평 구성과 더 큰 시스템을 위한 수직 구성을 사용합니다. 섀시와 모듈은 벤치탑과 PXI 제품을 보완하며 가상 PXI 또는 벤치탑 계측기처럼 행동할 수 있게 만드는 PCIe 및 LAN 인터페이스를 포함합니다.
키사이트는 보다 우수한 제품 품질을 보장하기 위해 전 세계 3년 표준 보증을 제공하고 있습니다. 키사이트의 멀티벤더 원스톱 교정 및 가동시간 서비스를 통해 계측기의 지속적인 정확도, 성능, 가용성을 보장할 수 있습니다.
키사이트의 목표는 모든 폼 팩터에서 팀원들이 업계 경쟁력을 유지하기 위해 필요로 하는 성능을 제공하는 것입니다.

적합한 시리즈 찾기
관련 리소스
다른 도움이 필요하십니까?