ハイライト

  • 広範囲のネットワーク信号と無線チャネルの条件下で5Gデバイスを検証するための実環境のラボテスト環境です。
  • 完全に制御されたテストシナリオを提供し、迅速かつ体系的な性能検証を実行します。
  • 世界各地の実環境走行テストルートに基づく、すぐに実行可能なテストケース。
  • オプションのField-to-Labツールにより、ユーザー自身のフィールドログからテストケースを作成可能です。

バーチャル・ドライブ・テスト・ソフトウェアを使用すると、非スタンドアロン(NSA)またはスタンドアロン(SA)ネットワークに配備された5G新無線(NR)デバイスの性能をさまざまなモビリティーシナリオの下で効率的に解析することが可能になります。

リアルタイムにテストケースの進捗をトラッキング

キーサイトのテスト・マネージャは、テストキャンペーン中もテストケースの進捗をその場でトラッキングが可能です。 設定された評定限界に対する各テストケースの活動状況をモニタリングすることができます。

  • テスト反復表示は、テストの進捗状況をモニタリングするためのライブKPIを提供します。 それにはテスト機器、被試験デバイス、フィールドで記録されたオプションのビデオ素材からのKPIが含まれています。
  • このCampaign Managerにより、テスト目的を明確にした上で、効果的な連続テスト推進のために選択したテストケースを用いて、テストキャンペーンを設計可能です。 評定ごとに合否判定の基準を変更したり、テストケースごとに希望する反復回数を設定したりすることができます。
ADSソフトウェアを使用した高速デジタルデザイン
C8709000A Virtual Drive Test Software with Device Benchmarking and Device scoring example

テスト結果を正確に解析

キーサイトのResult Managerは、異なるテスト実行で得られた結果間の概要比較を構築するためのツールを提供します。 明確なレポートにより、意思決定のために迅速な結果解析を提供します。

Device Analyticsは、問題をより迅速に解決するための可視化およびデバッグツールを提供します。 UXMの最先端ロギングツールで記録されたテストデータを最大限にご活用ください。

バーチャル・ドライブ・テスト・ソフトウェアの仕様

バーチャル・ドライブ・テスト・ソフトウェアは、世界各地の信号およびRF環境を表現する主要オペレーターネットワークの実環境走行テストルートに基づき、すぐに実行可能なテストケースをサポートしています。

オプションのField-to-Labツールは、すぐに実行可能なテストケースを作成します。

  • チャネルエミュレーターで再現された無線チャネル特性 - これらのRFメトリクスは、無線チャネルの障害と信号強度を表します。
  • ネットワークエミュレーターで再現されたネットワークセル構成 - 信号トレースにより、サイト固有のネットワーク機能および構成が明らかになります。

モビリティ性能テストの対象:

  • ハンドオーバーとセル再選択の成功率
  • 通話障害率およびサービス中断
  • データ性能
  • 音声通話品質メトリクス

オプションのField-to-Labツールにより、ユーザー自身のフィールドログからテストケースを作成可能です。

S8709Aバーチャル・ドライブ・テスト・ツールセット

5Gバーチャル・ドライブ・テスト・ツールセットは、テストワークフローに実環境のデータをもたらす唯一のソリューションです。 測定器とテスト環境を単一のラボソリューションに統合することで、研究開発チームにとって再現性のある実環境での性能テストが利用しやすくなっています。 高容量フェージングオプションを備えた実測の幾何学的チャネルモデルや事業者固有のネットワーク機能を再現する信号スクリプトにアクセスすることができます。

イノベーションへの投資を保護

KeysightCare サポートプラン

最新のアプリケーションソフトウェアとファームウェア、およびエキスパートによるテクニカルサポートを最短時間で提供することで、イノベーションを迅速に進めることができます。

ソフトウェア ライセンス

条件や種類を選択して予算管理が可能で、柔軟性のあるサポートを提供。

ソフトウェアマネージャー

ご利用のキーサイトソフトウェアの管理、ライセンスの請求、最新アップデートヘのアクセス。

ご要望、ご質問はございませんか。