Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
3D Interconnect Designerは、チップレット、積層ダイ、パッケージ、PCBなど、あらゆる高度な相互接続構造に対応する柔軟なモデリングおよび最適化環境を提供します。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
Nemo Analyzeは、フィールドテストデータを解析するための強力なデスクトップベースのソリューションであり、セルラーネットワークからのテストデータに対するプロフェッショナルなポストプロセッシング解析を提供します。
タイプ
Drive Test Solution
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
Nemo Analyzeは、ドライブテストデータに基づいたベンチマーク、自動トラブルシューティング、および統計レポート作成のための、非常に効率的で完全にスケーラブルな分析ツールです。ベンチマークの場合、その事前に定義されたレポートテンプレートは、異なる事業者、テクノロジー、および期間からのKPIを比較し、結果を単一のレポートで視覚化するのに役立ちます。Nemo Analyzeは、すべての主要なネットワークテクノロジーをサポートしています。実証済みのアーキテクチャ、堅牢な機能セット、およびPostgreSQLデータベースの拡張性により、同時データアップロードと強力な自動化機能が実現され、特にエンタープライズ用途やその他の大規模環境に適しています。
Nemo Analyzeは、Nemoツールによって生成されたデータに最適なポストプロセスソリューションです。Nemo AnalyzeはWindows 10/11 (64ビット) をサポートしています。Nemo Analyzeを他のNemoツールと統合することで、生測定データからワークブック形式で自動生成された結果まで、完全な自動データ処理チェーンが提供されます。
Nemo Analyzeは、Nemoデータ収集ツールで実行された5G NRスキャンレシーバーおよびUE測定の解析をサポートします。Nemoは、高度な5G NR解析のための主要なKPIセットをサポートしています。Nemo Analyzeは、迅速な解析のためのすべての主要なメトリックとKPIを含む包括的な既製レポートテンプレートと再生ワークブックを提供し、すべてのビームのSSBビームフットプリントをプロットする自動ルーチンも含まれています。5G NRビームは3Dマップ上で視覚化でき、信号レベルに対する建物や樹木の減衰を検出し、実際の環境でのビーム幅とカバレッジを評価できます。さらに、Nemo AnalyzeはキーサイトのFieldFoxポータブルスペクトラムアナライザで実行された測定もサポートしています。
Nemo Network Solutionsの詳細については、キーサイト Nemo ワイヤレスネットワークソリューションをご覧ください。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。