Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
3D Interconnect Designer는 칩렛, 스택형 다이, 패키지 및 PCB를 포함한 모든 고급 인터커넥트 구조를 위한 유연한 모델링 및 최적화 환경을 제공합니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
Nemo Analyze는 셀룰러 네트워크의 테스트 데이터에 대한 전문적인 후처리 분석을 통해 현장 테스트 데이터를 분석하는 강력한 데스크톱 기반 솔루션입니다.
유형
Drive Test Solution
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
Nemo Analyze는 드라이브 테스트 데이터를 기반으로 벤치마킹, 자동화된 문제 해결 및 통계 보고를 위한 고효율의 완전 확장 가능한 분석 도구입니다. 벤치마킹을 위해 미리 정의된 보고서 템플릿은 다양한 통신사, 기술 및 시간대의 KPI를 비교하고 결과를 단일 보고서로 시각화하는 데 도움이 됩니다. Nemo Analyze는 모든 주요 네트워크 기술을 지원합니다. 입증된 아키텍처, 견고한 기능 세트 및 PostgreSQL 데이터베이스의 확장성은 특히 기업용 및 기타 대규모 환경에서 동시 데이터 업로드 및 강력한 자동화 기능을 가능하게 합니다.
Nemo Analyze는 Nemo 도구에서 생성된 데이터에 이상적인 후처리 솔루션입니다. Nemo Analyze는 Windows 10/11, 64비트를 지원합니다. Nemo Analyze를 다른 Nemo 도구와 통합하면 원시 측정 데이터부터 워크북 형식으로 자동 생성된 결과까지 완전 자동화된 데이터 처리 체인을 제공합니다.
Nemo Analyze는 Nemo 데이터 수집 도구로 수행된 5G NR 스캐닝 수신기 및 UE 측정 분석을 지원합니다. Nemo는 고급 5G NR 분석을 위한 선도적인 KPI 세트를 지원합니다. Nemo Analyze는 빠른 분석을 위한 모든 주요 지표 및 KPI가 포함된 포괄적인 기성 보고서 템플릿 및 재생 워크북 세트를 제공하며, 모든 빔의 SSB 빔 풋프린트를 플로팅하는 자동화된 루틴도 포함되어 있습니다. 5G NR 빔은 3D 맵에서 시각화하여 신호 레벨에 대한 건물 및 나무의 감쇠를 감지하고 실제 환경에서 빔 폭 및 커버리지를 평가할 수 있습니다. 또한 Nemo Analyze는 키사이트의 FieldFox 휴대형 스펙트럼 분석기로 수행된 측정값을 지원합니다.
Nemo 네트워크 솔루션에 대한 자세한 내용은 키사이트 Nemo 무선 네트워크 솔루션을 방문하십시오.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.