お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N9082EM0E LTE/LTE-Advanced TDD測定アプリケーション、マルチタッチUI
3GPP LTE/LTE-Advanced TDDトランスミッター測定アプリケーション
3GPP標準で定義されている合否テストで、LTEおよびLTE-Advanced TDD基地局(eNB)およびユーザー機器(UE)送信機のワンボタン測定を実行
ハイライト
- 性能LTEおよびLTE-Advanced TDDトランスミッターワンボタンアップリンクおよびダウンリンク測定、3GPP標準に準拠した合否テスト、リリース8〜15
- マルチキャリア(MC)およびキャリアアグリゲーション(CA)用の定義済みE-UTRAテスト設定
- 連続構成と非連続構成の両方で同時に最大5つのコンポーネントキャリア(CC)を表示および分析
- 1024QAMまでの高次復調でスペクトラム効率の向上を追求
- スペクトラム電源測定:チャンネルパワー、SEM、累積SEM、ACLR、累積ACLR(CACLR)、OBW、スプリアスエミッション、光トランスミッター相互変調
- 変調解析測定:EVM、周波数誤差、時間調整誤差、RSTP、OSTP、I/Qオフセットなど。 EVM対シンボル、EVM対サブキャリア、検出された割り当て(サブキャリア対シンボル)、コンスタレーションダイアグラム、フレームサマリなどの色分けされたトレースにより信号障害をピンポイント特定
- 性能:残留EVM、5 MHzダウンリンク信号:最大0.34% (0.28% 公称値);ACLR、5 MHz E-UTRA 隣接チャネル:最大-83.5 dB (公称値);絶対パワー確度:最大0.19 dB
- マルチタッチ・ユーザー・インタフェースおよびSCPIリモート・インタフェース・プログラミングをサポート
- KeysightCareソフトウェアサポートサブスクリプションを含む
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。